(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1800 レインウーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1800-55-LL
1800 レインウーク 1800 レインウーク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,267円
税込単価
1,394円

【特長】・簡易な用途に向く代表的なワーキングレイン。・雨の侵入を防ぐ二重袖など...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 色:
    ネイビー
  • 素材:
    塩化ビニル100%
  • 仕様:
    男女兼用
  • 品番:
    1800
  • 内容量:
    1セット

型番

1800-55-LL 解除

Loading...

1800 レインウーク:関連画像

 
商品情報を表示

1800-55-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
股下(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1800-55-LL

LL
175~185
96~104
86~96
78
80
4963527180418
811-0412
1セット

5個

1,267( 1,394円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易な用途に向く代表的なワーキングレイン。
・雨の侵入を防ぐ二重袖など機能も充実しています。
・フード前方はクリア素材になっており、視界を妨げません。
・ゆったりサイズで、中に多少着こんでの作業でもお使いいただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1800 レインウークの型番1800-55-LLのページです。
型番1800-55-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1800 レインウーク

1800 レインウーク

    483 ソフトネット

    483 ソフトネット

      レインファクトリー(糸入) RF-2

      レインファクトリー(糸入) RF-2

        1130 キャピタルスーツ

        1130 キャピタルスーツ

          レインファクトリー(ビニール) RF-1

          レインファクトリー(ビニール) RF-1

            糸入合羽

            糸入合羽

              レインスーツ"AP300レインリード"

              レインスーツ"AP300レインリード"

                メーカー カジメイク カジメイク おたふく手袋 カジメイク おたふく手袋 川西工業 前垣
                通常価格 1,267円 2,622円 2,493円 2,338円 1,165円 2,752円 3,864円
                通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目~   1日目~   7日目~   1日目~  
                商品タイプ 上下セット 上下セット レインスーツ 上下セット レインスーツ - 上下セット
                ネイビー ネイビー ネイビー - ネイビー ネイビー -
                素材 塩化ビニル100% - - - - - -
                仕様 男女兼用 男女兼用 - 男女兼用 - - -
                品番 1800 483 - 1130 - - -

                1800 レインウークのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                1800-55-3L
                1800-55-L
                1800-55-M
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 股下
                (cm)
                着丈
                (cm)
                JANコード トラスココード 内容量

                1,267円

                ( 1,394円 )
                5個 あり

                6日目

                3L175~185102~11094~10480854963527180401811-0410-

                1,267円

                ( 1,394円 )
                5個 あり

                6日目

                L170~18090~9878~8876754963527180425811-0411-

                1,267円

                ( 1,394円 )
                5個 あり

                6日目

                M160~17084~9272~8073724963527180432811-0413-

                雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました