(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,827円  特別価格 
税込価格
2,010円  特別価格 

【特長】・環境にやさしいEVA素材を使用した防水ヤッケ&パンツ。・農作業や土木...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 色:
    ネイビー
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 素材:
    EVA(エチレン酢酸ビニル)100%
  • 仕様:
    男女兼用
  • 品番:
    1555
  • 内容量:
    1セット

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
175~185
102~110
4963527515500
1セット

5個

1,827円

1,778

( 1,956円 )

6日目

L
170~180
90~98
4963527515524
1セット

5個

1,827円

1,778

( 1,956円 )

6日目

LL
175~185
96~104
4963527515517
1セット

5個

1,827円

1,778

( 1,956円 )

6日目

M
160~170
84~92
4963527515531
1セット

5個

1,827円

1,778

( 1,956円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしいEVA素材を使用した防水ヤッケ&パンツ。
・農作業や土木作業などに最適。雨と風からしっかりガード。胸には小物の収納に便利な、ファスナー付きポケットを装備。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

    7540 アドベントレイン

    7540 アドベントレイン

      7250 エントラントレインスーツ II

      7250 エントラントレインスーツ II

        レインウェア 58700

        レインウェア 58700

          7520 3Dブリーズレイン

          7520 3Dブリーズレイン

            レインウェア 58701

            レインウェア 58701

              コンフォートレインスーツ ブラック

              コンフォートレインスーツ ブラック

                メーカー カジメイク カジメイク カジメイク アイトス カジメイク アイトス トラスコ中山
                通常価格 1,827円 4,018円 7,702円 4,940円 4,720円 8,003円 5,209円
                通常出荷日 6日目   4日目~   1日目~   4日目~   6日目   4日目~   1日目  
                商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット レインスーツ
                ネイビー - - - - - ブラック
                色詳細 ネイビー - - - - - -
                素材 EVA(エチレン酢酸ビニル)100% - - - - - -
                仕様 男女兼用 男女兼用 耐水圧:10000mm以上、透湿:10000g/m2・24hrs以上 - - - -

                1555 EVA防水ヤッケ&パンツのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました