(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1550 EVAレインスーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

1550 EVAレインスーツ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,186円
税込単価
1,305円

環境にやさしいEVA素材を使用したベーシックなレインスーツ。【特長】・袖口とズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 色:
    クリア
  • 素材:
    EVA(エチレン酢酸ビニル)100%
  • 仕様:
    男女兼用
  • 品番:
    1550
  • 内容量:
    1セット

型番

1550-90-M 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

1550 EVAレインスーツ:関連画像

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ上下セットクリア
サイズM身長 (cm)160~170
胸囲・頭回り (cm)84~92ウエスト (cm)72~80
股下(cm)71着丈(cm)77
JANコード4963527155539トラスココード811-0408
素材EVA(エチレン酢酸ビニル)100%仕様男女兼用
品番1550内容量1セット

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
股下(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1550-90-M

1550-90-M

M
160~170
84~92
72~80
71
77
4963527155539
811-0408
1セット

5個

1,186( 1,305円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

環境にやさしいEVA素材を使用したベーシックなレインスーツ。
【特長】
・袖口とズボン裾幅はボタンで調節が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1550 EVAレインスーツの型番1550-90-Mのページです。
型番1550-90-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1550 EVAレインスーツ

1550 EVAレインスーツ

    1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

    1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

      7200 エントラントレインスーツ

      7200 エントラントレインスーツ

        レインストロングα 迷彩

        レインストロングα 迷彩

          1250 EVAポケットコート

          1250 EVAポケットコート

            レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

            レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

              ビニールクリア合羽

              ビニールクリア合羽

                3291 レインツナギ

                3291 レインツナギ

                  レインウェア 56309

                  レインウェア 56309

                    1240 レインポンチョ

                    1240 レインポンチョ

                      レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

                      レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

                        レインスーツ"AP700レインスーツ"

                        レインスーツ"AP700レインスーツ"

                          7720 KJレインパンツ

                          7720 KJレインパンツ

                            メーカー カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク エスコ 川西工業 カジメイク アイトス カジメイク エスコ 前垣 カジメイク
                            通常価格 1,186円 1,827円 9,759円 5,325円 705円 14,190円 1,066円 4,851円 5,745円 1,648円 12,120円 9,660円 2,928円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   4日目~   6日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   5日目~  
                            商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット レインコート 上下セット 上下セット 上下セット ボトムス ポンチョ 上下セット 上下セット ボトムス
                            クリア ネイビー - - クリア オレンジ - ネイビー オレンジ - イエロー - -
                            素材 EVA(エチレン酢酸ビニル)100% EVA(エチレン酢酸ビニル)100% - - EVA(エチレン酢酸ビニル)100% - - - - PVC100%(高弾性塩化ビニール) - - -
                            仕様 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - 男女兼用 - - 男女兼用 - 男女兼用 - - 男女兼用
                            品番 1550 1555 7200 - 1250 - - 3291 - 1240 - - 7720

                            1550 EVAレインスーツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1550-90-3L
                            1550-90-3S
                            1550-90-L
                            1550-90-LL
                            1550-90-S
                            1550-90-SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 股下
                            (cm)
                            着丈
                            (cm)
                            JANコード トラスココード 内容量

                            1,186円

                            ( 1,305円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            3L175~185102~11094~10480854963527155508811-0405-

                            1,186円

                            ( 1,305円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            [その他] 3S140~14566~7454~6259654963527155560--

                            1,186円

                            ( 1,305円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            L170~18090~9878~8875804963527155522811-0406-

                            1,186円

                            ( 1,305円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            LL175~18596~10486~9678834963527155515811-0407-

                            1,186円

                            ( 1,305円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            S150~16080~8666~7465734963527155546811-0409-

                            1,186円

                            ( 1,305円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            SS145~15572~8060~6862694963527155553--
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 股下
                            (cm)
                            着丈
                            (cm)
                            JANコード トラスココード 内容量

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト