(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1500 レインスーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1500-45-L
1500 レインスーツ 1500 レインスーツ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,267円
税込単価
1,394円

簡易な用途に向く代表的なレインスーツ。【特長】・学校の課外活動などにもおすすめ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 素材:
    塩化ビニル100%
  • 仕様:
    男女兼用
  • 品番:
    1500
  • 内容量:
    1セット

型番

1500-45-L 解除

Loading...

1500 レインスーツ:関連画像

 
商品情報を表示

1500-45-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
股下(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500-45-L

1500-45-L

ブルー
L
170~180
90~98
78~88
76
84
4963527150220
811-0394
1セット

5個

1,267( 1,394円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡易な用途に向く代表的なレインスーツ。
【特長】
・学校の課外活動などにもおすすめです。
・フードは取り外し可能&クリアメガネで良好な視界を確保しています。
・上着の前立ては水の侵入をしっかりガードします。
・袖口も水の侵入を防ぐ二重袖。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1500 レインスーツの型番1500-45-Lのページです。
型番1500-45-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1500 レインスーツ

1500 レインスーツ

    ビニールクリア合羽

    ビニールクリア合羽

      3291 レインツナギ

      3291 レインツナギ

        3304 レインタックレインコート

        3304 レインタックレインコート

          3270 セレクトレインスーツ

          3270 セレクトレインスーツ

            ポンチョ

            ポンチョ

              レインウェアー(紺)

              レインウェアー(紺)

                7540 アドベントレイン

                7540 アドベントレイン

                  3293 ディフェンドレインスーツ

                  3293 ディフェンドレインスーツ

                    レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

                    レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

                      1800 レインウーク

                      1800 レインウーク

                        レインウェアー(クリアー)

                        レインウェアー(クリアー)

                          雨具ポケットスーツ

                          雨具ポケットスーツ

                            メーカー カジメイク 川西工業 カジメイク カジメイク カジメイク トラスコ中山 エスコ カジメイク カジメイク エスコ カジメイク エスコ 川西工業
                            通常価格 1,267円 1,066円 4,851円 5,404円 3,285円 3,730円 3,550円 4,018円 3,050円 12,120円 1,267円 1,520円 1,283円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット レインコート ボトムス ポンチョ 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット
                            素材 塩化ビニル100% - - - - - - - - - 塩化ビニル100% - -
                            仕様 男女兼用 - 男女兼用 女性用 男女兼用 - - 男女兼用 - - 男女兼用 - -
                            品番 1500 - 3291 3304 3270 - - 7540 - - 1800 - -
                            内容量 1セット - 1セット 1着 1セット - - 1セット 1セット(ジャケット、ズボン) - 1セット - -

                            1500 レインスーツのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            屋外作業用として
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/14
                            1222 ポケットコートと使い分けをしています。屋外で作業するため雨などでも作業できるよう選定し購入しています。特に不備なく作業が行えて現状満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1500-45-3L
                            1500-45-LL
                            1500-45-M
                            1500-45-S
                            1500-90-3L
                            1500-90-3S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 股下
                            (cm)
                            着丈
                            (cm)
                            JANコード トラスココード 内容量

                            1,267円

                            ( 1,394円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            ブルー3L175~185102~11094~10480884963527150206811-0393-

                            1,267円

                            ( 1,394円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            ブルーLL175~18596~10486~9678864963527150213811-0395-

                            1,267円

                            ( 1,394円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            ブルーM160~17084~9272~8073824963527150237811-0396-

                            1,267円

                            ( 1,394円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            ブルーS150~16078~8666~7468784963527150244811-0397-

                            1,267円

                            ( 1,394円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            クリア3L175~185102~11094~10480884963527150503811-0398-

                            1,267円

                            ( 1,394円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            クリア[その他] 3S140~14566~7454~6263704963527150565811-0399-

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました