(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1241 パールポンチョ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1241 パールポンチョ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,214円
税込価格
2,435円

不意の雨でもすっぽりかぶれて気軽に着用できるポンチョです。【特長】・かぶりタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポンチョ
  • サイズ:
    フリー
  • サイズ詳細:
    首回り:47.5cm
  • 質量(g):
    560
  • 材質1:
    塩化ビニル100%(高弾性)パール加工●別布:ナイロン100%
  • 素材:
    PVC100%(塩化ビニール)
  • 別布:
    ナイロン100%
  • 仕様:
    男女兼用
  • 品番:
    1241
  • 内容量:
    1着

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

1241 パールポンチョ:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
ホワイト
4963527127109
811-0578
1着

5個

2,214( 2,435円 )

2日目

ブルー
ブルー
4963527127208
811-0579
1着

5個

2,214( 2,435円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

不意の雨でもすっぽりかぶれて気軽に着用できるポンチョです。
【特長】
・かぶりタイプですが着用の際は襟元のスナップボタンを開ければ、髪型やお化粧を気にせず着替えられます。
・安全性を考慮してフードの前面と背中には反射材を付けました。
・フードには顔周りにフィットするよう調節紐も付いています。
・アウトドア・スポーツ観戦・フェスなど、いろいろ活用していただけます。
・雨が心配な時のお出掛け用、非常用持ち出し袋にもオススメ。
・身頃と袖が分かれていないポンチョになりますので、男性でも着ていただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1241 パールポンチョ

1241 パールポンチョ

    3410 レインストロング

    3410 レインストロング

      3291 レインツナギ

      3291 レインツナギ

        3308 レインタックコート上下メッシュ

        3308 レインタックコート上下メッシュ

          ビニールクリア合羽

          ビニールクリア合羽

            1240 レインポンチョ

            1240 レインポンチョ

              7200 エントラントレインスーツ

              7200 エントラントレインスーツ

                高視認レインスーツ

                高視認レインスーツ

                  7710 KJレインパーカー

                  7710 KJレインパーカー

                    3250 オールマインドスーツ

                    3250 オールマインドスーツ

                      3303 レインラックコート

                      3303 レインラックコート

                        3810 視認性レインスーツ

                        3810 視認性レインスーツ

                          3270 セレクトレインスーツ

                          3270 セレクトレインスーツ

                            メーカー カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク 川西工業 カジメイク カジメイク 川西工業 カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク
                            通常価格 2,214円 4,215円 4,851円 5,404円 1,066円 1,648円 9,759円 6,352円 5,027円 4,977円 5,142円 10,258円 3,285円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   6日目   7日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ポンチョ 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット ポンチョ 上下セット - トップス 上下セット 上下セット 上下セット ボトムス
                            サイズ フリー - - - - フリー - - - - - - -
                            サイズ詳細 首回り:47.5cm - - - - 首回り:67.5cm - - - - - - -
                            質量(g) 560 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 塩化ビニル100%(高弾性)パール加工●別布:ナイロン100% - - - - - - - - - - - -

                            1241 パールポンチョのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました