(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1130 キャピタルスーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1130-55-M
1130 キャピタルスーツ 1130 キャピタルスーツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,338円 2,231円
税込単価
2,572円 2,454円

多種多様なニーズに応える使いやすさを持ちながら、PVC素材による高い防水機能を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 表面:
    塩化ビニル100%(高弾性)パール加工
  • 別布:
    ナイロン100%(メッシュ)
  • 仕様:
    男女兼用
  • 品番:
    1130
  • 内容量:
    1セット

型番

1130-55-M 解除

Loading...

1130 キャピタルスーツ:関連画像

1130 キャピタルスーツ:関連画像

商品情報を表示

1130-55-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
色詳細
股下(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1130-55-M

1130-55-M

ネイビー
M
160~170
84~92
72~80
ネイビー
72
69
4963527115137
811-0659
1セット

5個

2,338円

2,231

( 2,454円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多種多様なニーズに応える使いやすさを持ちながら、PVC素材による高い防水機能を装備。
【特長】
・軽作業・レジャーなどにおすすめです。
・フードは襟元へ巻き込み式になっており、使用するときはドット釦をはずすとフードが展開します。
・スピンドルによりフィット感を調節できます。
・両胸にはベンチレーションがついており、メッシュ部分から衣類内のムレを逃がします。
・上着の左右にはフラップ付きポケットを装備されており、フラップはドット釦で留められるので雨の侵入を防ぎます。
・ズボンのウエスト部分には空気孔がついており、ここからも衣類内のムレを逃がしています。
・ズボン裾はドット釦により裾幅を2段階に調節することが可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1130 キャピタルスーツの型番1130-55-Mのページです。
型番1130-55-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1130 キャピタルスーツ

1130 キャピタルスーツ

    3270 セレクトレインスーツ

    3270 セレクトレインスーツ

      ビニールクリア合羽

      ビニールクリア合羽

        7710 KJレインパーカー

        7710 KJレインパーカー

          3222 レインパンツ

          3222 レインパンツ

            ポンチョ

            ポンチョ

              レイングルーブ ブルー

              レイングルーブ ブルー

                レインジャケット(AS900)

                レインジャケット(AS900)

                  3250 オールマインドスーツ

                  3250 オールマインドスーツ

                    7540 アドベントレイン

                    7540 アドベントレイン

                      新・AMAYADORI LL

                      新・AMAYADORI LL

                        ストレッチレインスーツ

                        ストレッチレインスーツ

                          メーカー カジメイク カジメイク 川西工業 カジメイク カジメイク トラスコ中山 トオケミ アイトス カジメイク カジメイク トオケミ ミスミ
                          通常価格 2,338円 3,285円 1,066円 5,027円 1,956円 3,730円 3,657円 3,476円 4,977円 4,018円 7,087円 4,977円
                          通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   6日目   4日目~   1日目~   4日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 上下セット ボトムス 上下セット トップス ボトムス ポンチョ レインスーツ トップス 上下セット 上下セット レインスーツ 上下セット
                          表面 塩化ビニル100%(高弾性)パール加工 ナイロン100%(PVCラミネート) - ナイロン100%(PUコーティング) ポリエステル100%(PVCラミネート) - - - ナイロン100%(PVCラミネート) ポリエステル100%(PUコーティング) - -
                          別布 ナイロン100%(メッシュ) - - - - - - - - - - -
                          仕様 男女兼用 男女兼用 - 男女兼用 - - - - 男女兼用 男女兼用 - -
                          品番 1130 3270 - 7710 - - - - - 7540 - -

                          1130 キャピタルスーツのレビュー

                          評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                          レインコート
                          評価 5.0満足度:5.02019/02/21
                          社員が外での仕事での使用。特に問題はないとの報告を受けました。自転車に乗っての使用も問題がないとの報告を受けています。撥水性に関しては今は問題がなさそうです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          レインコート
                          評価 5.0満足度:5.02019/02/21
                          なかなか雨が降らなかったので使用する機会がなかった。外での作業、自転車に乗っての使用ともに問題はない。撥水性の持続はこれから検証です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          仕事用
                          評価 4.0満足度:4.02018/10/24
                          色合いはあまり好きではないのですが、機能はすごく良いので気に入ってます。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1130-55-3L
                          1130-55-L
                          1130-55-LL
                          1130-55-S
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 色詳細 股下
                          (cm)
                          着丈
                          (cm)
                          JANコード トラスココード 内容量

                          2,338円

                          ( 2,572円 )
                          5個 あり

                          8日目

                          ネイビー3L175~185102~11094~104ネイビー78764963527115106811-0656-

                          2,338円

                          ( 2,572円 )
                          5個 あり

                          6日目

                          ネイビーL170~18090~9878~88ネイビー74724963527115120811-0657-

                          2,338円

                          ( 2,572円 )
                          5個 あり

                          6日目

                          ネイビーLL175~18596~10486~96ネイビー76744963527115113811-0658-

                          2,338円

                          ( 2,572円 )
                          5個 あり

                          6日目

                          ネイビーS150~16078~8666~74ネイビー70664963527115144811-0660-

                          雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました