(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R-320 防水シューズカバー ロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

R-320 防水シューズカバー ロング

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,122円 ~ 1,397円
税込価格
1,234円 ~ 1,537円

ポリエステル生地の裏に防水加工が施してあり、靴先まで覆うことができる防水シュー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブーツ型
  • 滑り止め:
    あり
  • 長さ(cm):
    45
  • 素材:
    ポリエステル100%(PVCラミネート)
  • 内容量:
    1足

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

R-320 防水シューズカバー ロング:関連画像

R-320 防水シューズカバー ロング:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
詳細サイズ
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26~29
ネイビー
L(26~28cm)
4963527264323
788-7043
1足

5個

1,397( 1,537円 )

1日目

20~25
ネイビー
M(23~25cm)
4963527264330
788-7051
1足

5個

1,122( 1,234円 )

6日目

26~29
シルバー
L(26~28cm)
4963527264729
788-7060
1足

5個

1,397( 1,537円 )

4日目

20~25
シルバー
M(23~25cm)
4963527264736
788-7078
1足

5個

1,122( 1,234円 )

1日目

26~29
ダークグレー
L(26~28cm)
4963527264927
788-7086
1足

5個

1,143( 1,257円 )

4日目

20~25
ダークグレー
M(23~25cm)
4963527264934
788-7094
1足

1個

1,122( 1,234円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエステル生地の裏に防水加工が施してあり、靴先まで覆うことができる防水シューズカバーです。
【特長】
・長靴と併用すれば、履き口からの雨や水の浸入も軽減できます。
・ロングタイプなので、足首から膝下までしっかりと覆うことができます。
・さらに背面には夜間の視認性を高める反射テープ付きです。
【用途】
・雨や雪の日はもちろんのこと、洗車などの水仕事に日常的にお使いいただけます。
・ズボン裾の汚れ防止にもなりますので、農作業やガーデニングにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R-320 防水シューズカバー ロング

R-320 防水シューズカバー ロング

    シューズカバー(ロングタイプ)

    シューズカバー(ロングタイプ)

      PE使い捨てシューズカバー

      PE使い捨てシューズカバー

        不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めタイプ

        不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めタイプ

          不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めなしタイプ

          不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めなしタイプ

            タイケム(R)Cブーツカバー

            タイケム(R)Cブーツカバー

              シューズカバー

              シューズカバー

                部分化学防護服 シューズカバー

                部分化学防護服 シューズカバー

                  オーバーブーツ 440

                  オーバーブーツ 440

                    綿布シューズカバー

                    綿布シューズカバー

                      AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)

                      AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)

                        メーカー カジメイク アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 デュポン アズワン アズワン スリーエムジャパン トラスコ中山 アズワン
                        通常価格 1,122円 6,686円 2,120円 2,591円 964円 1,887円 4,880円 2,370円 6,452円 1,550円 3,800円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ ブーツ型 ブーツ型 短靴型 短靴型 短靴型 ブーツ型 ブーツ型 - ブーツ型 短靴型 -
                        滑り止め あり あり なし あり なし あり なし - なし なし -
                        長さ(cm) 45 - - - - - - - - - -
                        素材 ポリエステル100%(PVCラミネート) - - - - - - - - - -
                        内容量 1足 - - - - - - - - - -

                        R-320 防水シューズカバー ロングのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        雨天作業用
                        評価 5.0満足度:5.02019/06/26
                         少しでも水たまりが出来る様な状況では水しぶきが中に入り防水靴もぐちゃぐちゃになってしまいますが、こちらを使用すると裾をカバー出来るので良いですね。 台風みたいに深い水たまりが出来る場合はさすがに力不足ですが、梅雨時なんかには長靴ほど動きづらくならず良いです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました