(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2203 ナイロンヤッケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2203 ナイロンヤッケ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,006円 ~ 1,367円
税込価格
1,107円 ~ 1,504円

簡易な用途に撥水加工の2203 ナイロンヤッケ。【特長】・風や汚れを防ぐ軽作業...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ヤッケ
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 素材:
    ナイロン 100%
  • 品番:
    2203
  • 内容量:
    1着

(i)ご注意

  • 防水性はないためカッパとしての使用はできませんので、ご注意ください。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

2203 ナイロンヤッケの詳細例

2203 ナイロンヤッケ 商品イメージ(1)

2203 ナイロンヤッケ 商品イメージ(1)

2203 ナイロンヤッケ 商品イメージ(2)

2203 ナイロンヤッケ 商品イメージ(2)

2203 ナイロンヤッケの仕様例

2203-1-L

  • 色:ホワイト
  • 身長:170cm~180cm
  • 適応胸囲:90cm~98cm
  • 適応胴囲:78cm~88cm
  • 質量:120.0g

2203-55-L

  • 色:ネイビー
  • サイズ:L
  • 身長:170cm~180cm
  • 胸囲:90cm~98cm
  • ウエスト:78cm~88cm
  • 質量:130.0g

2203-39-3L

  • 色:エンジ
  • 身長:175cm~185cm
  • 適応胸囲:102cm~110cm
  • 適応胴囲:94cm~104cm
  • 質量:120.0g

注意・禁止事項

  • ※ 本製品をレインウェアとして使用できません。
  • ※ 本製品は防水仕様ではありません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
詳細色
サイズ
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
身長(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
3L
4963527217602
-
102~110
175~185
1着

2個

1,025( 1,128円 )

4日目

ホワイト
L
4963527217626
-
90~98
170~180
1着

2個

1,006( 1,107円 )

4日目

ホワイト
LL
4963527217619
-
96~104
175~185
1着

2個

1,060( 1,166円 )

1日目

ホワイト
M
4963527217633
-
84~92
160~170
1着

2個

1,017( 1,119円 )

4日目

エンジ
3L
4963527217107
811-0426
102~110
175~185
1着

2個

1,367( 1,504円 )

5日目

エンジ
4L
4963527217176
811-0427
108~122
180~185
1着

2個

1,367( 1,504円 )

7日目

エンジ
5L
4963527217183
811-0428
114~122
180~185
1着

2個

1,344( 1,478円 )

7日目

エンジ
L
4963527217121
811-0429
90~98
170~180
1着

2個

1,367( 1,504円 )

4日目

エンジ
LL
4963527217114
811-0430
96~104
175~185
1着

2個

1,367( 1,504円 )

5日目

エンジ
M
4963527217138
811-0431
84~92
160~170
1着

2個

1,344( 1,478円 )

5日目

ブルー
3L
4963527217206
811-0432
102~110
175~185
1着

2個

1,344( 1,478円 )

4日目

ブルー
4L
4963527217275
811-0433
108~122
180~185
1着

2個

1,367( 1,504円 )

4日目

ブルー
5L
4963527217282
811-0434
114~122
180~185
1着

2個

1,367( 1,504円 )

4日目

ブルー
L
4963527217220
811-0435
90~98
170~180
1着

2個

1,344( 1,478円 )

5日目

ブルー
LL
4963527217213
811-0436
96~104
175~185
1着

2個

1,344( 1,478円 )

4日目

ブルー
M
4963527217237
811-0437
84~92
160~170
1着

2個

1,344( 1,478円 )

4日目

ネイビー
3L
4963527217404
324-6370
102~110
175~185
1着

2個

1,344( 1,478円 )

1日目

ネイビー
4L
4963527217473
811-0438
108~122
180~185
1着

2個

1,346( 1,481円 )

4日目

ネイビー
5L
4963527217480
811-0439
114~122
180~185
1着

2個

1,346( 1,481円 )

2日目

ネイビー
L
4963527217428
325-5191
90~98
170~180
1着

2個

1,344( 1,478円 )

1日目

ネイビー
LL
4963527217411
325-5204
96~104
175~185
1着

5個

1,344( 1,478円 )

1日目

ブラック
3L
4963527217800
-
102~110
175~185
1着

3個

1,283( 1,411円 )

1日目

ブラック
L
4963527217824
-
90~98
170~180
1着

2個

1,284( 1,412円 )

4日目

ブラック
LL
4963527217817
-
96~104
175~185
1着

2個

1,006( 1,107円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡易な用途に撥水加工の2203 ナイロンヤッケ。
【特長】
・風や汚れを防ぐ軽作業用に最適なナイロン100%・はっ水加工。
・頭から被るタイプなので、前立てからの風の侵入を防止。
・胸中央には小物の収納に便利なポケットを装備。
【用途】
・塗装、日用大工、ガーデニング、農作業、部屋着、DIY、庭仕事、草刈り、畑仕事などに使用。

(i)ご注意

  • 防水性はないためカッパとしての使用はできませんので、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2203 ナイロンヤッケ

2203 ナイロンヤッケ

    2205 ポリエステルヤッケ

    2205 ポリエステルヤッケ

      2212 前開きズボン

      2212 前開きズボン

        2214 ポリエステルパンツ(裾ゴム付)

        2214 ポリエステルパンツ(裾ゴム付)

          2211 前開きヤッケ

          2211 前開きヤッケ

            2204 ナイロンパンツ

            2204 ナイロンパンツ

              2206 ポリエステルパンツ

              2206 ポリエステルパンツ

                ナイロンヤッケ(ネイビー)

                ナイロンヤッケ(ネイビー)

                  防寒コート(フード付) 7200シリーズ

                  防寒コート(フード付) 7200シリーズ

                    ジャケット・パンツパーカーブルゾン

                    ジャケット・パンツパーカーブルゾン

                      男性用ポリエステルヤッケ ネイビー

                      男性用ポリエステルヤッケ ネイビー

                        半袖シャツ BM536

                        半袖シャツ BM536

                          2217 迷彩ヤッケ/パンツ

                          2217 迷彩ヤッケ/パンツ

                            メーカー カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク アズワン 自重堂 アイトス トラスコ中山 ビッグボーン カジメイク
                            通常価格 1,006円 719円 1,002円 666円 1,206円 807円 484円 1,060円 6,012円 5,571円 840円 3,880円 1,025円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   6日目   2日目~   6日目   1日目~   6日目   1日目   5日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目~  
                            商品分類 ヤッケ ヤッケ ズボン ズボン ヤッケ ズボン ズボン ヤッケ その他 ジャケット ヤッケ ワークシャツ -
                            季節 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 - 秋冬 通年 通年 春夏 通年
                            袖形状 長袖 長袖 - - - - - - 長袖 長袖 長袖 半袖 -
                            仕様 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - 男性用 男女兼用 男性用 男性用 男女兼用
                            帯電防止素材 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし あり なし

                            2203 ナイロンヤッケのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました