(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切替え式ラチェットコンビ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

切替え式ラチェットコンビ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,510円
税込単価
6,061円

細かな送りで狭い場所に便利な切替式ラチェット。【特長】・ギア数72で5°の細か...

詳細情報を確認する

型番

RCW-24R 解除

Loading...

切替え式ラチェットコンビの特長

商品参考図

商品参考図

製品仕様

寸法図

寸法図

製品番号D1(mm)D2(mm)T1(mm)T2(mm)φd(mm)材質
RCW-24R5247.51013.54Cr-V
製品番号使用範囲(mm)全長(mm)重量(g)
RCW-24R24310490

特長

  • ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動。
  • ラチェット部は本締め出来る強度。
  • 狭所作業で差が出る送り方向切替え式。
  • ボルト・ナットを傷めない12角サーフェースタイプ。
  • 安心・安全セーフティコード用穴付き。
  • ラチェットヘッド部13°オフセット仕様。

使用上の注意

  • ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
  • ハンマー代わりに使用しないで下さい。
  • 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
L(mm)
D1(mm)
D2(mm)
T1(mm)
T2(mm)
φd(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCW-24R

779-6943
310
52
47.5
10
13.5
4
490

1個

5,510( 6,061円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細かな送りで狭い場所に便利な切替式ラチェット。
【特長】
・ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動。
・ラチェット部は本締め出来る強度。狭所作業で差が出る送り方向切替え式。
・ボルト・ナットを傷めない12角サーフェースタイプ。
・安心・安全セーフティコード用穴付き。ラチェットヘッド部13°オフセット仕様。
【用途】
・機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適。
・電子部品・車両整備用工具としても幅広く使用できる。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

切替え式ラチェットコンビの型番RCW-24Rのページです。
型番RCW-24Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切替え式ラチェットコンビ

切替え式ラチェットコンビ

    首振りラチェットコンビ FRC-10000S

    首振りラチェットコンビ FRC-10000S

      首振りショートラチェットコンビ

      首振りショートラチェットコンビ

        ギアレンチ(ショートタイプ)

        ギアレンチ(ショートタイプ)

          ギアレンチ フレックスショートタイプ

          ギアレンチ フレックスショートタイプ

            ギアレンチ(フレックスタイプ)

            ギアレンチ(フレックスタイプ)

              ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ)

              ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ)

                ラチェットメガネレンチ(両口めがね)

                ラチェットメガネレンチ(両口めがね)

                  首振りラチェットロングメガネ

                  首振りラチェットロングメガネ

                    ラチェットコンビ RCW

                    ラチェットコンビ RCW

                      コンビネーションレンチ オフセット角度15°ミスミ

                      コンビネーションレンチ オフセット角度15°ミスミ

                        首振りラチェットコンビ FRC-7~FRC-24

                        首振りラチェットコンビ FRC-7~FRC-24

                          メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール トップ工業 トップ工業 トップ工業 ミスミ トップ工業
                          通常価格 5,510円 41,276円 4,650円 1,212円 1,960円 1,916円 2,408円 6,310円 4,592円 3,000円 672円 3,034円
                          通常出荷日 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 コンビネーション - コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション - 両口めがね 両口めがね コンビネーション コンビネーション コンビネーション
                          ラチェット機構 - -
                          単品・セット区分 単品 - 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品 単品 単品

                          切替え式ラチェットコンビのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました