(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マッサージングジェル インソール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マッサージングジェル インソール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,025円
税込単価
3,328円

靴の中に敷くだけで脚、腰の疲労をやわらげるマッサージングジェルインソール。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 材質:
    ポリウレタン
  • 内容量:
    1ペア

型番

310113B-W 解除

Loading...

マッサージングジェル インソールの詳細

マッサージングジェル インソール 商品イメージ

マッサージングジェル インソール 商品イメージ

マッサージングジェル インソール 使用イメージ

マッサージングジェル インソール 使用イメージ

マッサージングジェル インソールの仕様

310112B-M

  • サイズ:25.5~30.0cm
  • 素材:ポリウレタン
  • 重量:約203.0g/ペア

310113B-W

  • サイズ:23.0~27.0cm
  • 素材:ポリウレタン
  • 重量:約166.0g/ペア

使用上のご注意

  • ※ つま先部分を線に沿ってカットし、自由にサイズ調整ができます。サイド部分はカットしないでください。
  • ※ 製造ロットにより、色や柄が変更になることがございますが、性能には問題ございません。
  • ※ 汚れた部分は石鹸水で手洗いし、自然乾燥させてください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

310113B-W

[23] 23.0~27.0
1ペア

1個

3,025( 3,328円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

靴の中に敷くだけで脚、腰の疲労をやわらげるマッサージングジェルインソール。
【特長】
・疲労軽減マットを敷けない場所でも快適。
・かかとにかかる衝撃をやわらげるマッサージングジェル。
・抗菌性の布製の表面が快適さを高め、臭いを軽減。
・つま先部分を線に沿ってカットし、自由にサイズ調整可能。
【用途】
・歩きまわり続けるような作業に使用。
・長時間の立ち作業使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マッサージングジェル インソールの型番310113B-Wのページです。
型番310113B-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マッサージングジェル インソール

マッサージングジェル インソール

    CAREWALKER 700 アイボリーXシルバー

    CAREWALKER 700 アイボリーXシルバー

      高所用作業靴 安芸たび

      高所用作業靴 安芸たび

        ミドリ安全 耐滑 スリッポン H731N ブラック 先芯なし 27.0cm

        ミドリ安全 耐滑 スリッポン H731N ブラック 先芯なし 27.0cm

          プロテクティブスニーカーワイドウルブスイノベート ハイカット

          プロテクティブスニーカーワイドウルブスイノベート ハイカット

            作業靴用中敷シートカップインソール

            作業靴用中敷シートカップインソール

              セフティシューズ 85115

              セフティシューズ 85115

                現場靴セフティシューズ 85129

                現場靴セフティシューズ 85129

                  メーカー ルドロー コンポジッツ コーポレーション アシックス ノサックス ミドリ安全 おたふく手袋 ミドリ安全 ジーベック ジーベック
                  通常価格 3,025円 6,460円 12,473円 5,793円 6,103円 595円 5,766円 5,156円
                  通常出荷日 3日目   1日目~   1日目~   4日目   9日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                  商品タイプ 中敷 作業靴 作業靴 - 作業靴 中敷 作業靴 作業靴
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し - JSAA規格品 規格無し 規格無し JSAA規格品
                  耐油性 なし なし なし - あり - あり あり
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし - なし なし なし なし
                  カラー 白系 白系 黒系 - - - - -

                  マッサージングジェル インソールのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q サイズを調整するにはどうしたら良いですか?
                  A
                  インソール裏面にあるサイズガイドに沿ってはさみでカットして頂くことができます。

                  靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました