(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンチスタティック コンフォートキング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アンチスタティック コンフォートキング

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,659円 ~ 28,495円  特別価格 
税込価格
17,225円 ~ 31,345円  特別価格 

【特長】・特許ゼドラン™は、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンマット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 材質:
    PVC(ゼドラン特許No.5.965.650)
  • 硬度:
    50(ASTMD2240(ショア00))
  • 弾力性:
    33(ASTM2362)
  • 抵抗値(Ω):
    10⁹
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅×長さ×厚み(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
610×910×10
2000
1巻

1個

16,200( 17,820円 )

3日目

ブルー
610×910×10
2000
1巻

1個

16,200( 17,820円 )

3日目

グレー
610×910×10
2000
1巻

1個

15,659( 17,225円 )

3日目

ブルー
910×1520×10
5000
1巻

1個

28,495( 31,345円 )

3日目

グレー
910×1520×10
5000
1巻

1個

28,495( 31,345円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許ゼドラン™は、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。
・静電気によるコンピューターなど電気機器に対する影響を防止します。
・製品にはアースコードが含まれています。
・立ち作業中の疲労をやわらげます。
・耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。
・防炎適合品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンチスタティック コンフォートキング

アンチスタティック コンフォートキング

    クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)

    クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)

      クラウン ゼドラン コンフォートキング スプリーム (クッションマット)

      クラウン ゼドラン コンフォートキング スプリーム (クッションマット)

        コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

        コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

          タフスパン ロール (マット)

          タフスパン ロール (マット)

            コンフォートキング

            コンフォートキング

              クラウン ゼドラン コンフォートキング ロール CK83824

              クラウン ゼドラン コンフォートキング ロール CK83824

                クラウン ゼドラン コンフォートキング CK0035

                クラウン ゼドラン コンフォートキング CK0035

                  疲労軽減マット(底冷え防止)

                  疲労軽減マット(底冷え防止)

                    トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

                    トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

                      スパーク セーフ (クッションマット)

                      スパーク セーフ (クッションマット)

                        910x1520mm 疲労軽減マット

                        910x1520mm 疲労軽減マット

                          楽々クッションマット 黒

                          楽々クッションマット 黒

                            メーカー ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション 東京硝子器械 アズワン アズワン エスコ トラスコ中山 ルドロー コンポジッツ コーポレーション エスコ MISM(ミズム)
                            通常価格 15,659円 9,264円 10,710円 11,547円 101,036円 11,332円 155,420円 23,956円 6,900円 4,157円 23,772円 25,410円 3,658円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   9日目~   8日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット 疲労軽減マット - - 疲労軽減マット 疲労軽減マット 通路用マット 疲労軽減マット カーペット
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - - - シートタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ
                            材質 PVC(ゼドラン特許No.5.965.650) PVC(ゼドラン特許No.5.965.650) PVC(ゼドラン特許No.5.965.650) PVC(ゼドラン特許No.5.965.650) PVCフォーム - - - - - ゴム上部とゴムフォームのバッキング - -
                            硬度 50(ASTMD2240(ショア00)) 50(ASTMD2240(ショア00)) 50(ASTMD2240(ショア00)) 68(ASTMD2240(ショア00)) 65(ASTMD2240(ショア00)) - - - - - - - -
                            弾力性 33(ASTM2362) 33(ASTM2362) 33(ASTM2362) 33(ASTM2362) - - - - - - 35(ASTM2362) - -

                            アンチスタティック コンフォートキングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました