(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクトリカリーコンダクティブ デッキプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CDR0036EB75
エレクトリカリーコンダクティブ デッキプレート エレクトリカリ-コンダクティブ デッキプレート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
851,674円
税込単価
936,841円

【特長】・帯電防止処理されたクッションマット。・作業者からすばやく静電気を逃が...

詳細情報を確認する

型番

CDR0036EB75 解除

Loading...

 
カタログを表示

CDR0036EB75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ×厚み(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDR0036EB75

910×22900×14
120000
1巻

1個

851,674( 936,841円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止処理されたクッションマット。
・作業者からすばやく静電気を逃がし、機械や製品を静電気から守ることができます。
・アースコードは製品に含まれます。
・表面は縞鋼板柄で、スリップ防止に役立ちます。
・防炎適合品。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトリカリーコンダクティブ デッキプレートの型番CDR0036EB75のページです。
型番CDR0036EB75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクトリカリーコンダクティブ デッキプレート

エレクトリカリーコンダクティブ デッキプレート

    クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト ウルトラ (マット)

    クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト ウルトラ (マット)

      インダストリアル デッキプレート (マット)

      インダストリアル デッキプレート (マット)

        クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト

        クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト

          デッキプレートランナー

          デッキプレートランナー

            クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト スプリーム (マット)

            クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト スプリーム (マット)

              3M 液体吸収材 オイルソーベント チップタイプ (1袋入)

              3M 液体吸収材 オイルソーベント チップタイプ (1袋入)

                コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

                コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

                  タフスパン ロール (マット)

                  タフスパン ロール (マット)

                    テラモト エスゴムマット 緑

                    テラモト エスゴムマット 緑

                      ソフトンロイヤル(防炎・ロールタイプ)

                      ソフトンロイヤル(防炎・ロールタイプ)

                        通路マット

                        通路マット

                          テラモト 筋入ゴム 3mm厚 緑 1m×20m

                          テラモト 筋入ゴム 3mm厚 緑 1m×20m

                            メーカー ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション スリーエムジャパン ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション テラモト ミヅシマ工業 アズワン テラモト
                            通常価格 29,281円 22,359円 14,542円 18,454円 228,889円 18,156円 43,556円 11,547円 101,036円 101,791円 47,441円 38,726円 82,283円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   9日目   3日目   3日目   4日目   4日目   7日目   4日目  
                            商品タイプ クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット 通路用マット クリーンマット - クリーンマット クリーンマット - 疲労軽減マット 通路用マット -
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ -
                            ブラック - - - - - - グレー - - - - -
                            材質 PVCフォームバッキング、ビニール ビニール表面にゼドラン™フォームのバッキング PVCフォームのバッキングとビニールトップ PVCフォームのバッキングとビニールトップ ビニール ビニール表面にゼドラン™フォームのバッキング - PVC(ゼドラン特許No.5.965.650) PVCフォーム - - - -
                            抵抗値(Ω) 10⁵ - - - - - - - - - - - -

                            エレクトリカリーコンダクティブ デッキプレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CD0023EB
                            CD0035EB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ×厚み
                            (mm)
                            質量(g) 内容量

                            29,281円

                            ( 32,209円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            610×910×143000-

                            65,397円

                            ( 71,937円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            910×1520×148000-

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました