(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパーク セーフ (クッションマット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CDL023TX
スパーク セーフ (クッションマット) スパーク セーフ (クッションマット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,772円
税込単価
26,149円

【特長】・火花や熱い金属品の飛散にも耐え、立ち作業中の疲労をやわらげます。・ゴ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通路用マット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    ゴム上部とゴムフォームのバッキング
  • 弾力性:
    35(ASTM2362)
  • 内容量:
    1巻

型番

CDL023TX 解除

Loading...

 
カタログを表示

CDL023TX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ×厚み(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDL023TX

610×910×13
4000
1巻

1個

23,772( 26,149円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花や熱い金属品の飛散にも耐え、立ち作業中の疲労をやわらげます。
・ゴムの表面はグリップがよく、足元を安全に保ちます。
・つまずき防止のため、エッジに傾斜がついています。
・防炎適合品。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパーク セーフ (クッションマット)の型番CDL023TXのページです。
型番CDL023TXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパーク セーフ (クッションマット)

スパーク セーフ (クッションマット)

    コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

    コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

      足腰マット ジョイントタイプ固定用シート

      足腰マット ジョイントタイプ固定用シート

        MISM 床保護マット 縁駒

        MISM 床保護マット 縁駒

          リノベシート 貼ってはがせる塩ビシート ロール巻

          リノベシート 貼ってはがせる塩ビシート ロール巻

            通路マット

            通路マット

              クラウン ゼドラン コンフォートキング スプリーム (クッションマット)

              クラウン ゼドラン コンフォートキング スプリーム (クッションマット)

                クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)

                クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)

                  アンチスタティック コンフォートキング

                  アンチスタティック コンフォートキング

                    シゲマツ 吸水マットS6(12.16用(内付用))

                    シゲマツ 吸水マットS6(12.16用(内付用))

                      屋外用床材

                      屋外用床材

                        超防汚性・防滑性ビニル床シート ネオクリーン NC 1.82X10M

                        超防汚性・防滑性ビニル床シート ネオクリーン NC 1.82X10M

                          タフスパン ロール (マット)

                          タフスパン ロール (マット)

                            メーカー ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション カーボーイ MISM(ミズム) 明和グラビア アズワン ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション 重松製作所 明和グラビア タキロンシーアイ ルドロー コンポジッツ コーポレーション
                            通常価格 23,772円 11,547円 900円 674円 25,961円 38,726円 10,710円 9,264円 15,659円 407円 24,812円 54,505円 101,036円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   3日目   3日目   3日目   4日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 通路用マット クリーンマット 疲労軽減マット 通路用マット - 通路用マット クリーンマット クリーンマット クリーンマット - 通路用マット - クリーンマット
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ - シートタイプ - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ - ロールタイプ
                            ブラック グレー - - - - - - - - - - -
                            材質 ゴム上部とゴムフォームのバッキング PVC(ゼドラン特許No.5.965.650) - - - - PVC(ゼドラン特許No.5.965.650) PVC(ゼドラン特許No.5.965.650) PVC(ゼドラン特許No.5.965.650) - - - PVCフォーム
                            弾力性 35(ASTM2362) 33(ASTM2362) - - - - 33(ASTM2362) 33(ASTM2362) 33(ASTM2362) - - - -

                            スパーク セーフ (クッションマット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDL035TX
                            CDRL024TX75
                            CDRL036TX75
                            CDRL048TX75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ×厚み
                            (mm)
                            質量(g) 内容量

                            58,002円

                            ( 63,802円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            910×1520×139000-

                            462,318円

                            ( 508,550円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            610×22900×1390000-

                            693,478円

                            ( 762,826円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            910×22900×13140000-

                            924,637円

                            ( 1,017,101円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1220×22900×13180000-

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました