(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラウン セーフティステップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クラウン セーフティステップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,846円
税込単価
22,931円

【特長】・重みのあるしっかりとしたクッションマット。重作業でもしっかり踏ん張り...

詳細情報を確認する

型番

KMRG33-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
硬度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KMRG33-BK

KMRG33-BK

ブラック
ゴム
55(ASTMD2240(ショアA))
1枚

1個

20,846( 22,931円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重みのあるしっかりとしたクッションマット。重作業でもしっかり踏ん張りがききます。
・穴あきタイプなので効率良く水、油を通過させ、足元を安全に保ちます。
・ブラックは水で濡れている場所に、テラコッタは油のある場所におすすめします。
・防炎適合品。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラウン セーフティステップの型番KMRG33-BKのページです。
型番KMRG33-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラウン セーフティステップ

クラウン セーフティステップ

    セーフウォークライト (マット)

    セーフウォークライト (マット)

      ヨガフレックス (クッションマット)

      ヨガフレックス (クッションマット)

        テラモト 筋入ゴム 5mm厚 緑 1m×20m

        テラモト 筋入ゴム 5mm厚 緑 1m×20m

          テラモト 筋入ゴム 3mm厚 緑 1m×20m

          テラモト 筋入ゴム 3mm厚 緑 1m×20m

            テラモト 筋入ゴム 3mm厚 灰 1m×20m

            テラモト 筋入ゴム 3mm厚 灰 1m×20m

              テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1m×20m

              テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1m×20m

                テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1.2m×20m

                テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1.2m×20m

                  滑り止め用筋入ゴムマット

                  滑り止め用筋入ゴムマット

                    コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

                    コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

                      ノンスリップマット グレー

                      ノンスリップマット グレー

                        NEW止まるんです B

                        NEW止まるんです B

                          玄関ラバーマット ローズ柄 ブラック

                          玄関ラバーマット ローズ柄 ブラック

                            メーカー ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト ルドロー コンポジッツ コーポレーション テラモト カーボーイ Richell
                            通常価格 20,846円 23,535円 13,257円 169,804円 82,283円 82,283円 169,804円 215,042円 92,157円 11,547円 1,536円 426円 1,726円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ クリーンマット ノンスリップマット クリーンマット - - - - - ノンスリップマット クリーンマット ノンスリップマット ノンスリップマット 玄関マット
                            形状 シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ - - - - - ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ
                            幅×長さ×厚み(mm) 910×910×16 - 610×910×12.5 - - - - - - - - - -
                            弾力性 35(ASTM2362) 35(ASTM2362) - - - - - - - 33(ASTM2362) - - -
                            質量(g) 7000 - 4300 - - - - - - - - - -

                            クラウン セーフティステップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました