(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト スプリーム (マット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WD1235-SE
クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト スプリーム (マット) ヒロウケイゲンマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,719円
税込単価
49,191円

【特長】・厚み約16mm。ゼドラン™のフォームベースは、より良い快適さと弾力性...

詳細情報を確認する

型番

WD1235-SE 解除

Loading...

 
カタログを表示

WD1235-SE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ×厚み(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WD1235-SE

WD1235-SE

グリーン
910×1520×16
13000
1巻

1個

44,719( 49,191円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み約16mm。ゼドラン™のフォームベースは、より良い快適さと弾力性を備えており、立ち作業中の疲労をやわらげます。
・硬い表面は、耐久性にすぐれています。
・安全のため、エッジに傾斜がついているのでつまずきません。
・防炎適合品。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト スプリーム (マット)の型番WD1235-SEのページです。
型番WD1235-SEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト スプリーム (マット)

クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト スプリーム (マット)

    クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト ウルトラ (マット)

    クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト ウルトラ (マット)

      デッキプレートランナー

      デッキプレートランナー

        クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト

        クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト

          エレクトリカリーコンダクティブ デッキプレート

          エレクトリカリーコンダクティブ デッキプレート

            3M 液体吸収材 オイルソーベント チップタイプ (1袋入)

            3M 液体吸収材 オイルソーベント チップタイプ (1袋入)

              コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

              コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

                タフスパン ロール (マット)

                タフスパン ロール (マット)

                  テラモト エスゴムマット 緑

                  テラモト エスゴムマット 緑

                    ソフトンロイヤル(防炎・ロールタイプ)

                    ソフトンロイヤル(防炎・ロールタイプ)

                      通路マット

                      通路マット

                        ワニ印 塩ビ養生マット ヤバネ シルバー 1.3mm厚×920mm×20m巻

                        ワニ印 塩ビ養生マット ヤバネ シルバー 1.3mm厚×920mm×20m巻

                          アンチスタティック コンフォートキング

                          アンチスタティック コンフォートキング

                            メーカー ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション スリーエムジャパン ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション テラモト ミヅシマ工業 アズワン 日大工業 ルドロー コンポジッツ コーポレーション
                            通常価格 18,156円 22,359円 228,889円 18,454円 29,281円 43,556円 11,547円 101,036円 101,791円 47,441円 38,726円 22,320円 15,659円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   9日目   3日目   3日目   4日目   4日目   7日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ クリーンマット クリーンマット 通路用マット クリーンマット クリーンマット - クリーンマット クリーンマット - 疲労軽減マット 通路用マット 玄関マット クリーンマット
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                            材質 ビニール表面にゼドラン™フォームのバッキング ビニール表面にゼドラン™フォームのバッキング ビニール PVCフォームのバッキングとビニールトップ PVCフォームバッキング、ビニール - PVC(ゼドラン特許No.5.965.650) PVCフォーム - - - - PVC(ゼドラン特許No.5.965.650)
                            弾力性 24(ASTM2362) 25(ASTM2362) - 23(ASTM2362) - - 33(ASTM2362) - - - - - 33(ASTM2362)
                            内容量 1巻 1巻 1巻 1巻 1巻 - 1巻 1巻 - - - - 1巻

                            クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト スプリーム (マット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WD1223-SE
                            WD1235-BK
                            WD1235-GY
                            WDR1224-75-BK
                            WDR1224-75-GY
                            WDR1224-75-SE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ×厚み
                            (mm)
                            質量(g) 内容量

                            18,156円

                            ( 19,972円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            グリーン610×910×166000-

                            44,719円

                            ( 49,191円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ブラック910×1520×1613000-

                            44,719円

                            ( 49,191円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            グレー910×1520×1613000-

                            417,516円

                            ( 459,268円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ブラック610×22900×16129000-

                            417,516円

                            ( 459,268円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            グレー610×22900×16129000-

                            417,516円

                            ( 459,268円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            グリーン610×22900×16129000-

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました