(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラウン ゼドラン コンフォートキング スプリーム (クッションマット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クラウン ゼドラン コンフォートキング スプリーム (クッションマット)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,710円 ~ 413,649円
税込価格
11,781円 ~ 455,014円

【特長】・特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性がありま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンマット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 材質:
    PVC(ゼドラン特許No.5.965.650)
  • 硬度:
    50(ASTMD2240(ショア00))
  • 弾力性:
    33(ASTM2362)
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅×長さ×厚み(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
610×18300×13
42000
1巻

1個

206,865( 227,552円 )

3日目

ブルー
610×18300×13
42000
1巻

1個

206,865( 227,552円 )

3日目

グレー
610×18300×13
42000
1巻

1個

206,865( 227,552円 )

3日目

ブラック
910×18300×13
62000
1巻

1個

310,256( 341,282円 )

3日目

ブルー
910×18300×13
62000
1巻

1個

310,256( 341,282円 )

3日目

グレー
910×18300×13
62000
1巻

1個

310,256( 341,282円 )

3日目

ブラック
1220×18300×13
83000
1巻

1個

413,649( 455,014円 )

3日目

ブルー
1220×18300×13
83000
1巻

1個

413,649( 455,014円 )

3日目

グレー
1220×18300×13
83000
1巻

1個

413,649( 455,014円 )

3日目

ブラック
610×910×13
3000
1巻

1個

10,710( 11,781円 )

3日目

ブルー
610×910×13
3000
1巻

1個

10,710( 11,781円 )

3日目

グレー
610×910×13
3000
1巻

1個

10,710( 11,781円 )

3日目

ブルー
910×1520×13
6000
1巻

1個

28,663( 31,529円 )

3日目

ブルー
910×3050×13
11000
1巻

1個

55,814( 61,395円 )

3日目

グレー
910×3050×13
11000
1巻

1個

50,564( 55,620円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。
・厚み13mmの厚手タイプ。快適さは抜群です。
・立ち作業中の疲労をやわらげます。
・低温環境下でも弾力性は変化しません。
・耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。
・防炎適合品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラウン ゼドラン コンフォートキング スプリーム (クッションマット)

クラウン ゼドラン コンフォートキング スプリーム (クッションマット)

    クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)

    クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)

      クラウン ゼドラン コンフォートキングスプリーム K40023

      クラウン ゼドラン コンフォートキングスプリーム K40023

        アンチスタティック コンフォートキング

        アンチスタティック コンフォートキング

          クラウン ゼドラン コンフォートキング CK0035

          クラウン ゼドラン コンフォートキング CK0035

            クラウン ゼドラン コンフォートキング ロール CK83824

            クラウン ゼドラン コンフォートキング ロール CK83824

              タフスパン ロール (マット)

              タフスパン ロール (マット)

                ニトリル クッションマット

                ニトリル クッションマット

                  疲労軽減マット 600×900×13

                  疲労軽減マット 600×900×13

                    コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

                    コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

                      クラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ

                      クラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ

                        コンフォートキング

                        コンフォートキング

                          疲労軽減マット テラクッション極厚

                          疲労軽減マット テラクッション極厚

                            メーカー ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション アズワン ルドロー コンポジッツ コーポレーション アズワン アズワン ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション アズワン ルドロー コンポジッツ コーポレーション アズワン 東京硝子器械 テラモト
                            通常価格 10,710円 9,264円 12,516円 15,659円 23,956円 155,420円 101,036円 25,554円 44,214円 11,547円 11,200円 11,332円 6,667円
                            通常出荷日 3日目   3日目   8日目   3日目   8日目   8日目   3日目   3日目   1日目   3日目   8日目~   9日目~   1日目~  
                            商品タイプ クリーンマット クリーンマット - クリーンマット - - クリーンマット クリーンマット 疲労軽減マット クリーンマット - 疲労軽減マット 疲労軽減マット
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ - - ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ - - シートタイプ
                            材質 PVC(ゼドラン特許No.5.965.650) PVC(ゼドラン特許No.5.965.650) - PVC(ゼドラン特許No.5.965.650) - - PVCフォーム ニトリルゴム(表面)、ニトリルゴム、PVC(裏面) - PVC(ゼドラン特許No.5.965.650) - - -
                            硬度 50(ASTMD2240(ショア00)) 50(ASTMD2240(ショア00)) - 50(ASTMD2240(ショア00)) - - 65(ASTMD2240(ショア00)) - - 68(ASTMD2240(ショア00)) - - -
                            弾力性 33(ASTM2362) 33(ASTM2362) - 33(ASTM2362) - - - 25(ASTM2362) - 33(ASTM2362) - - -

                            クラウン ゼドラン コンフォートキング スプリーム (クッションマット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました