(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CK0023-BL
クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット) ヒロウケイゲンマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,264円
税込単価
10,190円

【特長】・特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性がありま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンマット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 材質:
    PVC(ゼドラン特許No.5.965.650)
  • 硬度:
    50(ASTMD2240(ショア00))
  • 弾力性:
    33(ASTM2362)
  • 内容量:
    1巻

型番

CK0023-BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

CK0023-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ×厚み(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CK0023-BL

CK0023-BL

ブルー
610×910×10
2000
1巻

1個

9,264( 10,190円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。
・立ち作業中の疲労をやわらげます。
・低温環境下でも柔軟性は変化しません。
・耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。
・防炎適合品。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)の型番CK0023-BLのページです。
型番CK0023-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)

クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)

    クラウン ゼドラン コンフォートキング スプリーム (クッションマット)

    クラウン ゼドラン コンフォートキング スプリーム (クッションマット)

      コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

      コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

        タフスパン ロール (マット)

        タフスパン ロール (マット)

          スパーク セーフ (クッションマット)

          スパーク セーフ (クッションマット)

            吸油クッションマット MR-939-210-0

            吸油クッションマット MR-939-210-0

              リノベシート 貼ってはがせる塩ビシート ロール巻

              リノベシート 貼ってはがせる塩ビシート ロール巻

                ケアソフト アンチファイヤ

                ケアソフト アンチファイヤ

                  ブラックターフ

                  ブラックターフ

                    通路マット

                    通路マット

                      テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1.2m×20m

                      テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1.2m×20m

                        テラモト 筋入ゴム 3mm厚 灰 1m×20m

                        テラモト 筋入ゴム 3mm厚 灰 1m×20m

                          テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1m×20m

                          テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1m×20m

                            メーカー ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション テラモト 明和グラビア 山崎産業 ミヅシマ工業 アズワン テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 9,264円 10,710円 11,547円 101,036円 20,634円 33,280円 25,961円 14,229円 8,663円 38,726円 215,042円 82,283円 169,804円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット 通路用マット 吸油・吸水マット - 疲労軽減マット ノンスリップマット 通路用マット - - -
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - シートタイプ シートタイプ ロールタイプ - - -
                            材質 PVC(ゼドラン特許No.5.965.650) PVC(ゼドラン特許No.5.965.650) PVC(ゼドラン特許No.5.965.650) PVCフォーム ゴム上部とゴムフォームのバッキング - - - - - - - -
                            硬度 50(ASTMD2240(ショア00)) 50(ASTMD2240(ショア00)) 68(ASTMD2240(ショア00)) 65(ASTMD2240(ショア00)) - - - - - - - - -
                            弾力性 33(ASTM2362) 33(ASTM2362) 33(ASTM2362) - 35(ASTM2362) - - - - - - - -

                            クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CK0023-BK
                            CK0023-GY
                            CK0035-BK
                            CK0035-BL
                            CK0035-GY
                            CK0310-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ×厚み
                            (mm)
                            質量(g) 内容量

                            9,264円

                            ( 10,190円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ブラック610×910×102000-

                            9,727円

                            ( 10,700円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            グレー610×910×102000-

                            26,193円

                            ( 28,812円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ブラック910×1520×104000-

                            26,204円

                            ( 28,824円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ブルー910×1520×104000-

                            26,204円

                            ( 28,824円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            グレー910×1520×104000-

                            46,802円

                            ( 51,482円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ブラック910×3050×108000-

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました