(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレモナロープ 巻物 V6-100・V9-100・V9-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クレモナロープ 巻物 V6-100・V9-100・V9-200

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,534円 ~ 52,327円  特別価格 
税込価格
7,187円 ~ 57,560円  特別価格 

【特長】・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いクレモナ(ビニ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 色:
  • 先端加工:
    テープ止め
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6×100
4903599222050
828-6003
1巻

1個

6,534( 7,187円 )

5日目

9×100
4903599222074
828-6004
1巻

1個

13,324( 14,656円 )

5日目

9×200
4903599059540
-
1巻

1個

52,327円

36,414

( 40,055円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いクレモナ(ビニロン)ロープです。・耐久性・耐候性に優れたクレモナロープになります。先端加工はテープ止めです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレモナロープ 巻物 V6-100・V9-100・V9-200

クレモナロープ 巻物 V6-100・V9-100・V9-200

    クレモナロープ 万能パック

    クレモナロープ 万能パック

      フック付ロープ

      フック付ロープ

        オペレーターリテンションランヤード

        オペレーターリテンションランヤード

          布製安全コード

          布製安全コード

            セフティコード

            セフティコード

              セーフティーコード (3.0kg用)

              セーフティーコード (3.0kg用)

                リテンションランヤード スナップシャックル

                リテンションランヤード スナップシャックル

                  セーフティーコード (5.0kg用)

                  セーフティーコード (5.0kg用)

                    スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)

                    スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)

                      MCC セーフティワイヤレッド

                      MCC セーフティワイヤレッド

                        セーフティーコード (1.0kg用)

                        セーフティーコード (1.0kg用)

                          トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

                          トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク エスコ CETACEA DBLTACT SK-11 オーエッチ工業 CETACEA オーエッチ工業 スーパーツール 松阪商事 オーエッチ工業 トップ工業
                            通常価格 6,534円 2,250円 7,850円 13,054円 997円 805円 3,510円 12,162円 3,456円 1,763円 1,418円 1,418円 3,100円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   5日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード - 安全ロープ 工具接続コード
                            - - - - - - - - - - レッド
                            先端加工 テープ止め - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1巻 1パック - - - - - - - - - - -

                            クレモナロープ 巻物 V6-100・V9-100・V9-200のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ネット張りの導線、支柱の支え
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/26
                            もちろん問題なく使え、近くのDIT店よりはるかに安く手に入、りありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました