強度、耐久性、耐候性に優れたロープ。【特長】・摩擦抵抗が少なく、ねじれにくい・...
クレモナ 金剛打ロープの使用例
品番 | 色 | 商品名 | 規格サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|
商品サイズ (縦-横-奥行き) | 先端加工 | 備考 | |||
A-75 | 270-80-35-mm | クレモナ金剛打ロープ | 4mm×20m | ||
テープ止め |
ロープ/ 繊維糸/ ヤーン/ ストランド
ロープは一般に、「繊維糸」 →「ヤーン」→「ストランド」によって構成される。
繊維糸を撚ったものを「ヤーン」、それを数十本束ねて撚ったものを「ストランド」、最後にストランドを撚ってロープとなる。
「××打ち」の××はストランドの数を表す。
金剛打ち(12打ち)
金剛打ち(12打ち)
12本のストランドで構成。
強度は3打ちに比べ約40%程度低下するが、しなやかで手触り良く、キンク(よじれ)しにくいのが特長。
強度、耐久性、耐候性に優れたロープ。
【特長】
・摩擦抵抗が少なく、ねじれにくい
・水に濡れても、乾燥後に縮んで硬くなる事がなく様々な用途で使用できる
・「金剛打(12打ち)」は「3ツ打(3打ち)」より約40%強度が低いがしなやかで手触りが良くよじれにくい
・細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ
【用途】
・各種結束、テント、タープ用に最適
この商品に近い類似品がありませんでした。
クレモナ 金剛打ロープ A-75の型番A-75のページです。
型番A-75に関する仕様情報を記載しております。