(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易間仕切りシート UVカットタイプ B-317・B-318

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易間仕切りシート UVカットタイプ B-317・B-318

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
12,130円
税込単価
13,343円

紫外線(波長:300~380nm)を約98%カットできる間仕切り(カーテン)専...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    透明シート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 幅×長さ(m):
    2×2
  • 厚さ(mm):
    0.15
  • タイプ:
    紫外線カット
  • 適合車種詳細:
    クリアー
  • JANコード:
    4903599083040
  • トラスココード:
    367-5068
  • 材質(ハトメ):
    ポリエチレン
  • 材質(シート):
    PVC+ポリエステル糸
  • 質量(kg):
    0.8
  • 裾仕上げ:
    切りっぱなし
  • 注意:
    ※本製品には、Sカンやレール、ランナーなどの付属品は付いておりません
  • 内容量:
    1枚

Loading...

スムーズな開閉が可能な透明シート

簡易間仕切りシート UVカットタイプ

簡易間仕切りシート UVカットタイプ

ジャバラに開閉が可能

ジャバラに開閉が可能

通常のハト目位置/ 両端のハト目位置

通常のハト目位置/ 両端のハト目位置

簡易間仕切りシート UVカットタイプの仕様について

品番商品名規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
材質仕上サイズハト目間隔・個数備考
B-318クリアー簡易間仕切りシートフリータイプ(UVカット)0.15㎜厚×2m巾×2m長
380-210-30-mmPVC+ポリエステル糸1.97m×2m約20㎝(10個+両端2個)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B-318

B-318

1枚

1個

12,130( 13,343円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

紫外線(波長:300~380nm)を約98%カットできる間仕切り(カーテン)専用の透明シート
【特長】
・上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能
・ジャバラ効果有り
・高さは自由にスソをカットできる。
・サイドにはマジックテープ付き
【用途】
・間仕切り(カーテン)専用に利用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

簡易間仕切りシート UVカットタイプ B-317・B-318の型番B-318のページです。
型番B-318に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易間仕切りシート UVカットタイプ B-317・B-318

簡易間仕切りシート UVカットタイプ B-317・B-318

    簡易間仕切りシート(UVカットタイプ/防炎・制電タイプ)

    簡易間仕切りシート(UVカットタイプ/防炎・制電タイプ)

      節電対策 のれん型間仕切りカーテン

      節電対策 のれん型間仕切りカーテン

        915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

        915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

          耐候性ビニールシート

          耐候性ビニールシート

            ビニールシート(梨地白)

            ビニールシート(梨地白)

              Jクリスタルシート

              Jクリスタルシート

                採光性めかくしシート

                採光性めかくしシート

                  間仕切りシート用吊り金具

                  間仕切りシート用吊り金具

                    シースルーシート PE透明

                    シースルーシート PE透明

                      メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ エスコ エスコ 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク アズワン
                      通常価格 12,130円 7,841円 2,422円 1,870円 7,920円 4,840円 649円 6,956円 473円 710円
                      通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目  
                      商品タイプ 透明シート - 透明シート 透明シート 養生シート 養生シート - 透明シート 透明シート -
                      形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ
                      幅×長さ(m) 2×2 - - - - - - - - -
                      厚さ(mm) 0.15 - - 0.3 - 0.1 - 0.28 - -
                      タイプ 紫外線カット - - - - - - - - -

                      簡易間仕切りシート UVカットタイプ B-317・B-318のレビュー

                      評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                      実験のスペースの間仕切りとして
                      評価 4.0満足度:4.02019/11/26
                      当社で他の商品と比較した結果、サイズや価格が適正でしたのでこの商品を購入しました。杉田エースの大型カーテンレールD30および付属品と一緒に使用しています。大きさ的にもちょうどよく当初の目的通りに使用できているので満足しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      間仕切り
                      評価 5.0満足度:5.02019/10/08
                      アコーディオンカーテン風にハトメ部分にも折り目があり使いやすいです。出来れば半透明だけでなく色付きタイプが欲しい。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました