(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
#3000 ブルーシート アルミハトメ
  • 数量スライド割引

#3000 ブルーシート アルミハトメ (レビュー)

通常価格(税別)
591円 ~ 4,843円
税込価格
650円 ~ 5,327円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
防水性が高く、軽量なブルーシート
【特長】
・ポリエチレン製で、物を傷つけにくく、腐食・色うつりがしにくい
・厚みが0.22(±0.02)mmの厚手シート
・耐用期間の目安:約1年
【用途】
・防水、防風、防塵、目隠し等の目的として現場作業から一般家庭まで幅広い用途で利用可能

#3000 ブルーシート アルミハトメのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品の保護
    評価 5.0満足度:5.02021/02/11
    移動や雨除けの為に使用していますが、厚みがあるので、耐久性のも優れて役に立っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業機器の雨除けとして
    評価 5.0満足度:5.02019/12/31
    作業機器を屋外へ移動させたため、雨除けの為に使用中。
    厚みがあるので、雨風にも耐えられそうで役に立っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    雨よけ
    評価 5.0満足度:5.02019/06/08
    木材が濡れないように養生しますが、5.4×5.4となかなか手に入りにくいサイズがあるのでいいですね

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    塗装
    評価 4.0満足度:4.02019/02/05
    塗装時色付き防止のカバーに使用。
    サイズも豊富で、シートなので角も這わせられる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    資材の保護として
    評価 4.0満足度:4.02018/12/30
    しっかりとした厚みで長期保護に向いているシートです。
    金属製のハトメが付いているので、ヒモで強めに縛っても、シートが切れない。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械製品の保護
    評価 5.0満足度:5.02018/11/30
    産業機械を誇りから守るためとか、トラックで移動するときに
    カバーとして使いました
    #3000は厚みがあり、サイズも豊富なので、便利に使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品の雨除け
    評価 5.0満足度:5.02018/02/02
    屋外での荷物の雨除けに使用しています。
    ミスミで販売されている中で安価という事で購入しましたが、しっかりした製品で長く使えそうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#3000 ブルーシート アルミハトメ

#3000 ブルーシート アルミハトメ

    ブルーシート #3000

    ブルーシート #3000

      防水ブルーシート

      防水ブルーシート

        ブルーシート #3000 大畳み(ケース販売品)

        ブルーシート #3000 大畳み(ケース販売品)

          ブルーシート(薄手タイプ) #1100

          ブルーシート(薄手タイプ) #1100

            0.3mm ブルーシート

            0.3mm ブルーシート

              ブルーシート アルファーシート #1500

              ブルーシート アルファーシート #1500

                オレンジシート #3000

                オレンジシート #3000

                  #1000 ハトメなしシート

                  #1000 ハトメなしシート

                    ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

                    ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

                      ターピークロスブルー #3000

                      ターピークロスブルー #3000

                        #2000 ブルーシート 折りたたみタイプ

                        #2000 ブルーシート 折りたたみタイプ

                          ブルーシート 薄手タイプ

                          ブルーシート 薄手タイプ

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ミスミ エスコ トラスコ中山 ユタカメイク 萩原工業 ユタカメイク 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 591円 764円 660円 14,379円 5,518円 7,460円 2,056円 796円 1,337円 32,631円 30,815円 633円 308円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ブルーシート - ブルーシート ブルーシート ブルーシート - ブルーシート カラーシート ブルーシート - ブルーシート ブルーシート ブルーシート
                            形状 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ -
                            ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー - ブルー - ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー
                            厚さ(mm) 約0.22 0.22 0.18 0.22 約0.1(±0.02) 約0.3~0.4 0.11 - 0.07 0.22 0.25 - 0.1
                            付属バンド(本)(cm) 90 90 - 90 - - - - - 100 - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。