(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノーパンクタイヤ付台車 折りたたみハンドル・ストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノーパンクタイヤ付台車 折りたたみハンドル・ストッパー付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
46,738円 ~ 47,986円
税込価格
51,412円 ~ 52,785円

空気入りタイヤに、エアフリーゲル(AFG)を注入し、パンクしないメンテンナンス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    最大積載質量200kg用
  • 車輪径D(mm):
    180
  • 本体仕様:
    折りたたみハンドル・ストッパー付
  • ハンドル高さ(mm):
    927
  • 梱包形態:
    ポリ袋バンド掛け
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

AFG注入タイヤを採用し、クッション性を損なわずパンクしないメンテナンスフリーを実現した台車

PLA250-DX-HP-DS(AFG)

PLA250-DX-HP-DS(AFG)

PLA300-DX-HP-DS(AFG)

PLA300-DX-HP-DS(AFG)

折りたたみ式ハンドル

折りたたみ式ハンドル

箇単に取付できる「ペダル式ワンタッチストッパー」

ウレタン静音用ストッパー

ウレタン静音用ストッパー

  • ※ ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時ロックします。解除ペダルでロックははずれます。

安心・安全なノーパンクタイヤ付台車の特徴

スベリ止め

スベリ止め

ストッパー(商品番号 : DS) (別売となりますので、別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください)

ストッパー(商品番号 : DS)
(別売となりますので、別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください)

バンパー取付け (別売となりますので、別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。)

クッションベルト取付け
(別売となりますので、別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。)

グリップ取付 (別売となりますので、別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。)

ダイヤグリップ取付
(別売となりますので、別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。)

20%走行静音

テーブル、キャスターの高機能性樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を実現。

40%走行軽量

特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が軽減し、押して軽く、滑らかに。

20%自重軽量

テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化。

スベリ止めで安全追求

  • 4か所のすべり止めゴムで作業の安全性を向上。(PLA250、PLA300シリーズ)
  • ハンドル折りたたみ時の衝撃吸収効果がある。( PLA300シリーズのみ)

製品仕様

  • ハンドルの取付金具、足踏み棒、スプリング、ピンは、毒性のない三価クロムメッキ仕様。
  • キャスター取付けボルト・ナットも、同様に三価クロムメッキ仕様。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 人や動物は絶対に乗ったり、乗せたりしないでください。
  • 最大積載質量を厳守してください。
  • 使用速度は歩行速度(4km/毎時) です。
  • 停車時はストッパーまたは車止めを使用してください。
  • 破損した運搬車は危険です。使用しないでください。

ハンドル折りたたみ台車・ストッパー取付け台車の場合

  • ハンドルがロック(固定)していることを使用前に確認してください。
  • ハンドルのロック解除及びストッパー操作は、足で操作してください。手で操作すると手を挟む恐れがあります。
  • 走行中ストッパーの操作禁止転倒、転落、破損の恐れがあります。
  • 走行中ストッパーに、足、靴、靴下、ズボンをひっかけないでください。
  • 集中荷重を避け、出来るだけ等分布荷重になるようにしてください。(重い荷物はできるだけ中心部へ均等に、片積みは特に避けてください。)
  • 部品の分解・改造は動作不良となるおそれがあります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
テーブル外形(mm)
テーブル高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
825(L)×500(W)
250
1台

1個

46,738( 51,412円 )

5日目

910(L)×600(W)
254
1台

1個

47,986( 52,785円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気入りタイヤに、エアフリーゲル(AFG)を注入し、パンクしないメンテンナンスフリーなプラスチック台車。
【特長】
・ストッパー付なので台車から離れる際も安全・安心。
・空気入りタイヤと同じクッション性がある。
・AFG(熱可塑性樹脂)を入れ、空気の充填が不要でパンクもなく、クッション性も失われない。
・車輪径が通常のキャスターに比べて大きいため、段差を乗り越えやすい。
【用途】
・振動を嫌う荷物の運搬に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーパンクタイヤ付台車 折りたたみハンドル・ストッパー付

ノーパンクタイヤ付台車 折りたたみハンドル・ストッパー付

    空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付

    空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付

      ハンドストッパー台車 ハンドル折りたたみ式

      ハンドストッパー台車 ハンドル折りたたみ式

        静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

        静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

          ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg

          ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg

            カナツー プラ250ワイーオリタタミ

            カナツー プラ250ワイーオリタタミ

              静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

              静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

                樹脂大型台車 ハンドル固定式

                樹脂大型台車 ハンドル固定式

                  静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

                  静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

                    静音ステンレス台車 ハンドル固定式

                    静音ステンレス台車 ハンドル固定式

                      樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                      樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                        GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                        GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                          樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(折リタタミハンドルタイプ)

                          樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(折リタタミハンドルタイプ)

                            メーカー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー 金沢車輛 カナツー カナツー 金沢車輛 東正車輛 三甲
                            通常価格 46,738円 54,296円 40,000円 32,767円 33,121円 22,020円 24,345円 17,415円 32,398円 40,117円 17,687円 55,921円 16,911円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   11日目   5日目   5日目~   7日目   5日目~   6日目   2日目~   3日目   6日目   10日目   8日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ 最大積載質量200kg用 最大積載質量200kg用 - - - - - - - 最大積載質量300kg用 - - -
                            車輪径D(mm) 180 180 - 130 130(独自設計) - - - - 130 - - -

                            ノーパンクタイヤ付台車 折りたたみハンドル・ストッパー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q タイヤが擦り減った際、タイヤ交換は出来ますか?
                            A
                            はい、出来ます。

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました