(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,223円
税込単価
67,345円

クッション性に優れたタイヤ付運搬車。【特長】・空気入りタイヤになっていて、クッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    最大積載質量200kg用
  • 車輪径D(mm):
    180
  • 本体仕様:
    空気入りグレータイヤ付き・ストッパー付
  • テーブル外形(mm):
    910(L)×600(W)
  • テーブル高さ(mm):
    254
  • ハンドル高さ(mm):
    927
  • ハンドル表面処理:
    クロームメッキ
  • 梱包形態:
    段ボール入り
  • 網の内寸(深さ):
    828(L)×556(W)×500(H)
  • 内容量:
    1台

型番

PLA300-AMIM1-HP-DS 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • テーブル外形:910(L)×600(W)mm
  • テーブル高さ:254mm
  • ハンドル高さ:927mm(クロームメッキ)
  • 網の内寸(深さ):828(L)×556(W)×500(H)mm
  • 車輪径:180mm
  • 自重:24kg
  • 梱包形態:段ポール入り
  • 最大積載質量:200kg

※高級な床材仕様の施設などでの使用時の床材保護面で最適です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PLA300-AMIM1-HP-DS

PLA300-AMIM1-HP-DS

1台

1個

61,223( 67,345円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クッション性に優れたタイヤ付運搬車。
【特長】
・空気入りタイヤになっていて、クッション性あり
・車輪径が大きいので、段差を乗り越えやすい
・グレーゴム採用により、走行跡を残しにくい
・人が台車から離れる際、ペダル式ワンタッチストッパー付で安全に台車を停めておける
・金網は樹脂コーティング処理により、耐久性・静音性を向上
【用途】
・クッション性が良いので、荷物に振動を与えたくない場合に
・金網付により、小物の搬送などに適している

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付の型番PLA300-AMIM1-HP-DSのページです。
型番PLA300-AMIM1-HP-DSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

    静音樹脂台車 金網枠付

    静音樹脂台車 金網枠付

      ドラムブレーキ台車 金網枠付

      ドラムブレーキ台車 金網枠付

        樹脂大型網台車 両面開閉式

        樹脂大型網台車 両面開閉式

          ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

          ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

            ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

            ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

              環境静音樹脂台車 NP-107GS/NP-307GS

              環境静音樹脂台車 NP-107GS/NP-307GS

                樹脂小型網台車 両面開閉式

                樹脂小型網台車 両面開閉式

                  樹脂微音運搬車サイレントマスター 金網付

                  樹脂微音運搬車サイレントマスター 金網付

                    プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

                      ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

                      ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

                        アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ

                        アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ

                          プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

                            メーカー カナツー カナツー カナツー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 三商 金沢車輛 ナンシン トラスコ中山 カナツー 石川製作所 トラスコ中山
                            通常価格 61,223円 55,624円 67,499円 24,999円 56,000円 53,077円 28,587円 20,461円 38,752円 23,520円 37,200円 71,192円 39,093円
                            通常出荷日 5日目   5日目   7日目   6日目   5日目   5日目   19日目   6日目   3日目   1日目   13日目   8日目   6日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ 最大積載質量200kg用 最大積載質量300kg用 最大積載質量300kg用 - - - - - - - 最大積載質量300kg用 - -
                            車輪径D(mm) 180 130 130 - - - - - - - 130 - -

                            空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 「空気入りタイヤ」の場合、空気の充填は出来ますか?
                            A
                            市販の空気入れのオートバイ用口金で充填できます。
                            Q 「DS付」の場合、ストッパーの調整は出来ますか?
                            A
                            スパナ1本で出来ます

                            金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました