(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気入りタイヤ付台車 固定ハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空気入りタイヤ付台車 固定ハンドル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,480円 ~ 44,684円
税込価格
47,828円 ~ 49,152円

空気入りタイヤ仕様によりクッション性に優れ、高級な床材仕様の施設などでの床材保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    最大積載質量200kg用
  • 車輪径D(mm):
    180
  • 本体仕様:
    ハンドル固定式・空気入りタイヤ
  • ハンドル高さ(mm):
    927
  • 梱包形態:
    ポリ袋バンド掛け
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ本体材質本体/オプションテーブル外形(mm)テーブル高さ(mm)
PLA250-HP運搬車樹脂製本体825(L)×500(W)250
PLA300-HP運搬車樹脂製本体910(L)×600(W)254
商品情報を表示

型番リスト

型番
テーブル外形(mm)
テーブル高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
825(L)×500(W)
250
1台

1個

43,480( 47,828円 )

5日目

910(L)×600(W)
254
1台

1個

44,684( 49,152円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気入りタイヤ仕様によりクッション性に優れ、高級な床材仕様の施設などでの床材保護に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気入りタイヤ付台車 固定ハンドル

空気入りタイヤ付台車 固定ハンドル

    樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ)

    樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ)

      樹脂製運搬車静音(固定ハンドルタイプ)

      樹脂製運搬車静音(固定ハンドルタイプ)

        ポーターカー

        ポーターカー

          ステンレスパール台車 荷台フラット型

          ステンレスパール台車 荷台フラット型

            ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg

            ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg

              環境静音台車 NP-101GS/NP-301GS

              環境静音台車 NP-101GS/NP-301GS

                静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

                静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

                  環境静音中型樹脂台車

                  環境静音中型樹脂台車

                    GC-300 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                    GC-300 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                      ステンレスパール台車 荷台皿形

                      ステンレスパール台車 荷台皿形

                        樹脂大型台車 フットブレーキ付

                        樹脂大型台車 フットブレーキ付

                          軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター LSK-201

                          軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター LSK-201

                            メーカー カナツー カナツー カナツー アズワン サカエ ナイキ ケニス カナツー 金沢車輛 東正車輛 サカエ 金沢車輛 三商
                            通常価格 43,480円 30,948円 30,754円 12,494円 97,125円 18,900円 15,641円 32,398円 9,846円 21,228円 97,965円 21,163円 14,900円
                            通常出荷日 5日目   3日目   5日目   1日目   3日目   18日目   9日目   2日目~   2日目   10日目   3日目   6日目   19日目  
                            商品タイプ 運搬車 - - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 樹脂製 - - スチール製 ステンレス製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 ステンレス製 樹脂製 -
                            本体/オプション 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            詳細タイプ 最大積載質量200kg用 - - - - - - - - - - - -
                            車輪径D(mm) 180 - - - - - - - - - - - -

                            空気入りタイヤ付台車 固定ハンドルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました