(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,296円 ~ 56,357円
税込価格
59,726円 ~ 61,993円

クッション性に優れたタイヤ付運搬車。【特長】・折りたたみハンドルで、収納時はコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    最大積載質量200kg用
  • 車輪径D(mm):
    180
  • 本体仕様:
    折りたたみハンドル・ストッパー付・空気入りタイヤ
  • ハンドル高さ(mm):
    927
  • 梱包形態:
    ポリ袋バンド掛け
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

PLA250-DX-HP-HS

空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付:関連画像

200kg積載可能なプラスチック台車。折りたたみハンドル式。

空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付:関連画像

クッション性抜群の空気入りタイヤ。床面を汚しにくいグレー。
AFG(熱可塑性樹脂)を入れてノーパンクも可能。クッション性は失われません。

テーブル外径 825(L) X 500(W)mm
テーブル高さ 250mm
ハンドル高さ 927mm
キャスター車輪径 180mm
自重 16.3kg
梱包形態 ポリ袋バンド掛け
最大積載質量 200kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
テーブル外形(mm)
テーブル高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
825(L)×500(W)
250
1台

1個

54,296( 59,726円 )

5日目

910(L)×600(W)
254
1台

1個

56,357( 61,993円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クッション性に優れたタイヤ付運搬車。
【特長】
・折りたたみハンドルで、収納時はコンパクトに。
・空気入りタイヤになっていて、クッション性あり。
・車輪径が大きいので、段差を乗り越えやすい。
・グレーゴム採用により、走行跡を残しにくい。
・ペダル式ワンタッチストッパー付で安全に台車を停めておける。
【用途】
・クッション性が良いので、荷物に振動を与えたくない場合に。
・人が台車から離れる際、安全に台車を止めておける。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付

空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付

    ハンドストッパー台車 ハンドル折りたたみ式

    ハンドストッパー台車 ハンドル折りたたみ式

      静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

      静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

        ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg

        ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg

          カナツー プラ250ワイーオリタタミ

          カナツー プラ250ワイーオリタタミ

            静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

            静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

              樹脂大型台車 ハンドル固定式

              樹脂大型台車 ハンドル固定式

                静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

                静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

                  静音ステンレス台車 ハンドル固定式

                  静音ステンレス台車 ハンドル固定式

                    樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                    樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                      GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                      GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                        樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(折リタタミハンドルタイプ)

                        樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(折リタタミハンドルタイプ)

                          カナツー プラ150ワイーオリタタミ

                          カナツー プラ150ワイーオリタタミ

                            メーカー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー 金沢車輛 カナツー カナツー 金沢車輛 東正車輛 三甲 カナツー
                            通常価格 54,296円 40,000円 32,767円 33,121円 22,020円 24,345円 17,415円 32,398円 40,117円 17,687円 55,921円 16,911円 10,896円
                            通常出荷日 5日目   11日目   5日目   5日目~   7日目   5日目~   6日目   2日目~   3日目   6日目   10日目   8日目   7日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            詳細タイプ 最大積載質量200kg用 - - - - - - - 最大積載質量300kg用 - - - -
                            車輪径D(mm) 180 - 130 130(独自設計) - - - - 130 - - - -

                            空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 空気の充填は出来ますか?
                            A
                            市販の空気入れのオートバイ用口金で充填できます。
                            Q ストッパーの調整は出来ますか?
                            A
                            スパナ1本で出来ます

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました