(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラムブレーキ台車 金網枠付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラムブレーキ台車 金網枠付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,499円
税込単価
74,249円

「離せば止まる」ストッパーの掛け忘れ防止対応の台車。【特長】・ハンドルから手を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    最大積載質量300kg用
  • 車輪径D(mm):
    130
  • 本体仕様:
    プラ300・アミエム1・ドラムブレーキ付き
  • 車輪材質:
    スーパーラバー
  • テーブル外形(mm):
    910(L)×600(W)
  • テーブル高さ(mm):
    220
  • 質量(g):
    29000
  • ハンドル高さ(mm):
    890
  • ハンドル表面処理:
    クロームメッキ
  • 梱包形態:
    完成品
  • 網の内寸(深さ):
    828(L)×556(W)×500(H)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PLA300-AMIM1-DB 解除

Loading...

金網枠付きのドラムブレーキ台車

PLA300-AMIM1-DB

300kg積載可能なプラスチック台車。固定式ハンドルタイプ

300kg積載可能なプラスチック台車。固定式ハンドルタイプ

静音仕様のキャスターを装着

静音仕様のキャスターを装着

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PLA300-AMIM1-DB

PLA300-AMIM1-DB

1台

1個

67,499( 74,249円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「離せば止まる」ストッパーの掛け忘れ防止対応の台車。
【特長】
・ハンドルから手を放せば、自動的に車輪をロック。
・走行時のスピード調整が可能な安全走行設計。
・金網は樹脂コーティング仕様で耐久性抜群。
【用途】
・駅構内やプラットホームなど、安全に搬送できる。
・坂道での搬送時にスピード調整しながら運搬可能。
・金網付により、小物の搬送などに適している。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドラムブレーキ台車 金網枠付の型番PLA300-AMIM1-DBのページです。
型番PLA300-AMIM1-DBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラムブレーキ台車 金網枠付

ドラムブレーキ台車 金網枠付

    ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

    ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

      樹脂大型網台車 両面開閉式

      樹脂大型網台車 両面開閉式

        空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

        空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

          静音樹脂台車 金網枠付

          静音樹脂台車 金網枠付

            プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (サイドハンドルタイプ)

            プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (サイドハンドルタイプ)

              樹脂小型網台車 両面開閉式

              樹脂小型網台車 両面開閉式

                プレス製運搬車 ハイグレード運搬車(金網付タイプ)

                プレス製運搬車 ハイグレード運搬車(金網付タイプ)

                  小型スチール網台車 両面開閉式

                  小型スチール網台車 両面開閉式

                    プレス製運搬車 アクセル  (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

                    プレス製運搬車 アクセル (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

                      ステンレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                      ステンレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                        ストロング台車 両ハンドル固定式

                        ストロング台車 両ハンドル固定式

                          プレス製運搬車 ドンキーカート  (金網付タイプ)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ)

                            メーカー カナツー カナツー 金沢車輛 カナツー カナツー トラスコ中山 金沢車輛 トラスコ中山 金沢車輛 トラスコ中山 トラスコ中山 金沢車輛 トラスコ中山
                            通常価格 67,499円 46,123円 24,999円 61,223円 55,624円 31,594円 20,461円 25,961円 23,095円 87,013円 73,287円 27,154円 21,795円
                            通常出荷日 7日目   7日目   6日目   5日目   5日目   8日目   6日目   8日目   3日目   6日目   5日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 ステンレス製 スチール製 スチール製
                            騒音対策 あり あり - - あり - - あり - - あり - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ 最大積載質量300kg用 - - 最大積載質量200kg用 最大積載質量300kg用 - - - - - - - -

                            ドラムブレーキ台車 金網枠付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ブレーキの調整は出来ますか?
                            A
                            スパナ1本で出来ます

                            金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました