(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長尺物運搬車 ストッパー付 300kg・500kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長尺物運搬車 ストッパー付 300kg・500kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,635円
税込単価
49,099円

長い荷物を運びたい時に便利な運搬車。【特長】・長い荷物を運ぶのに便利。・キャス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    最大積載質量300kg用
  • 車輪径D(mm):
    130
  • 本体仕様:
    プラ300・ダブル・ストッパー付
  • 車輪材質:
    スーパーラバー(グレー)
  • テーブル外形(mm):
    910(L)×600(W)
  • テーブル高さ(mm):
    220
  • ハンドル高さ(mm):
    890
  • 梱包形態:
    段ボールバンド掛け
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PLA300-W-DS 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■BIG500-W(500kg積載)

500kg積載スチール台車 長尺物運搬車
装着キャスター WJ-200

装着キャスター WJ-200

■PLA300Y-W(300kg積載)

デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用し、高い耐久性を誇るプロ仕様の運搬車

デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用し、高い耐久性を誇るプロ仕様の運搬車

装着キャスター WJ-200

装着キャスター WJ-200

使用方法・使用事例

使用事例

長尺物運搬車の使用例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PLA300-W-DS

PLA300-W-DS

1台

1個

44,635( 49,099円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長い荷物を運びたい時に便利な運搬車。
【特長】
・長い荷物を運ぶのに便利。
・キャスターが静音仕様になっていて、走行中静か。(PLA300‐W‐DSのみ)
・グレーゴム採用により、走行跡を残しにくい。(PLA300‐W‐DSのみ)
・テーブルに滑り止めが付いていて荷物が滑りにくい。(PLA300‐W‐DSのみ)
・ペダル式ワンタッチストッパー付で安全に台車を停めておけます。
【用途】
・長い段ボール、パイプ等長い荷物の運搬に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長尺物運搬車 ストッパー付 300kg・500kgの型番PLA300-W-DSのページです。
型番PLA300-W-DSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長尺物運搬車 ストッパー付 300kg・500kg

長尺物運搬車 ストッパー付 300kg・500kg

    ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

    ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

      GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

      GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

        ハンドトラック/キャリー

        ハンドトラック/キャリー

          静音樹脂台車 ハンドル固定式

          静音樹脂台車 ハンドル固定式

            メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

            メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

              樹脂製運搬車静音(荷締機付・折りたたみハンドルタイプ)

              樹脂製運搬車静音(荷締機付・折りたたみハンドルタイプ)

                静音樹脂台車 荷締機付・ハンドル固定式

                静音樹脂台車 荷締機付・ハンドル固定式

                  ハンドル式特大型台車

                  ハンドル式特大型台車

                    金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-300GS

                    金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-300GS

                      静音樹脂台車 ハンドル折りたたみ式

                      静音樹脂台車 ハンドル折りたたみ式

                        静音樹脂台車 テーブル2段式

                        静音樹脂台車 テーブル2段式

                          ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

                          ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

                            メーカー カナツー カナツー 東正車輛 ケニス カナツー トラスコ中山 カナツー カナツー アズワン 三商 カナツー カナツー カナツー
                            通常価格 44,635円 37,200円 55,921円 11,681円 18,286円 8,374円 44,000円 38,934円 57,475円 50,567円 20,859円 33,138円 46,123円
                            通常出荷日 5日目   13日目   10日目   7日目~   3日目~   1日目~   4日目   5日目   12日目   19日目   5日目~   2日目~   7日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            騒音対策 あり あり - - あり - あり あり - - あり あり あり
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            詳細タイプ 最大積載質量300kg用 最大積載質量300kg用 - - - - - - - - - - -

                            長尺物運搬車 ストッパー付 300kg・500kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ストッパーの調整は出来ますか?
                            A
                            スパナ1本で出来ます

                            サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました