(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音ステンレス台車 ハンドル固定式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静音ステンレス台車 ハンドル固定式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,117円
税込単価
44,129円

ステンレスと樹脂を使用し、錆に強い台車。【特長】・金属部分がステンレスで、錆に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    最大積載質量300kg用
  • 車輪径D(mm):
    130
  • 本体仕様:
    ハンドル固定タイプ
  • テーブル外形(mm):
    910(L)×600(W)
  • テーブル高さ(mm):
    220
  • 質量(g):
    15000
  • ハンドル高さ(mm):
    890
  • 梱包形態:
    ポリ袋バンド掛け
  • 内容量:
    1台

型番

PLA300ST 解除

Loading...

静音仕様のキャスターを装着した、金属部分がステンレスの台車

PLA300ST

300kgまで積載可能な錆に強いステンレス台車。固定式ハンドルタイプ。

300kgまで積載可能な錆に強いステンレス台車。固定式ハンドルタイプ。

静音キャスター装着で、より静かに運搬作業を行える。

静音キャスター装着で、より静かに運搬作業を行える。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PLA300ST

PLA300ST

1台

1個

40,117( 44,129円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスと樹脂を使用し、錆に強い台車。
【特長】
・金属部分がステンレスで、錆に強い。
・固定ハンドルで丈夫。
・キャスターが静音仕様になっていて、走行中静か。
・グレーゴム採用により、走行跡を残しにくい。
・テーブルに滑り止めが付いていて荷物が滑りにくい。
【用途】
・サビを嫌う現場などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音ステンレス台車 ハンドル固定式の型番PLA300STのページです。
型番PLA300STに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静音ステンレス台車 ハンドル固定式

静音ステンレス台車 ハンドル固定式

    静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

    静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

      ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg

      ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg

        静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

        静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

          樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(固定ハンドルタイプ)

          樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(固定ハンドルタイプ)

            ノーパンクタイヤ付台車 折りたたみハンドル・ストッパー付

            ノーパンクタイヤ付台車 折りたたみハンドル・ストッパー付

              空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付

              空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付

                静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

                静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

                  カナツー プラ250ワイーオリタタミ

                  カナツー プラ250ワイーオリタタミ

                    樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(折リタタミハンドルタイプ)

                    樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(折リタタミハンドルタイプ)

                      樹脂製運搬車 グランカート サイレント  固定ハンドルタイプ

                      樹脂製運搬車 グランカート サイレント 固定ハンドルタイプ

                        カナツー ジャック300ーコテイ

                        カナツー ジャック300ーコテイ

                          導電性樹脂運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)

                          導電性樹脂運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)

                            メーカー カナツー カナツー カナツー カナツー 三甲 カナツー カナツー カナツー カナツー 三甲 トラスコ中山 カナツー トラスコ中山
                            通常価格 40,117円 32,767円 33,121円 32,398円 15,451円 46,738円 54,296円 24,345円 22,020円 16,911円 22,976円 17,572円 22,841円
                            通常出荷日 3日目   5日目   5日目~   2日目~   8日目   3日目~   5日目   5日目~   7日目   8日目   1日目~   7日目   8日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 - 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製
                            騒音対策 あり あり あり あり あり - - あり - あり あり - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体
                            詳細タイプ 最大積載質量300kg用 - - - - 最大積載質量200kg用 最大積載質量200kg用 - - - - - -

                            静音ステンレス台車 ハンドル固定式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q キャスター止めボルト、ベアリングもステンレスですか?
                            A
                            はい、ステンレスを使用しています。

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました