(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音 2段式タイプ・ストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PLA300-T2-DS
静音 2段式タイプ・ストッパー付 セイオン 2ダンシキタイプ ストッパーツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,569円
税込単価
47,926円

テーブルが2段になっているので、運ぶ物を仕分けながら運搬が可能な台車。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 車輪材質:
    スーパーラバー
  • 梱包形態:
    段ボール入り
  • 内容量:
    1台

型番

PLA300-T2-DS 解除

Loading...

テーブルが2段でストッパーが付いた耐久性に優れた台車

PLA150-T2-DS

PLA150-T2-DS

PLA250-T2-DS

PLA250-T2-DS

PLA300-T2-DS

PLA300-T2-DS

簡単に取付できる「ペダル式ワンタッチストッパー」

静音シリーズ用ストッパー

静音シリーズ用ストッパー

  • ※ ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時ロックします。解除ペダルでロックははずれます。
  • ※ ストッパーマーク付の全てにストッパーが装着できます。

この商品の特長について

スベリ止め

スベリ止め

ストッパー(別売) (商品番号 : DS)

ストッパー(別売)
(商品番号 : DS)

一部組立

一部組立

両ハンドル(別売) (商品記号 : D)

両ハンドル(別売)
(商品記号 : D)

4J(4輪自在車)

4J(4輪自在車)

軽量 (PLA250-T2-DS、PLA300-T2-DS)

軽量
(PLA250-T2-DS、PLA300-T2-DS)

用途に合わせて選択可能な静音キャスターについて

20%走行静音

テーブル、キャスターの高機能性樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を実現。

40%走行軽量

特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が軽減し、押して軽く、滑らかに。

20%自重軽量

テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化。

スベリ止めで安全追求

  • 4か所のすべり止めゴムで作業の安全性を向上。(PLA150、PLA250、PLA300シリーズ)
  • ハンドル折りたたみ時の衝撃吸収効果がある。( PLA300シリーズのみ)

製品仕様

  • ハンドルの取付金具、足踏み棒、スプリング、ピンは、毒性のない三価クロムメッキ仕様。
  • キャスター取付けボルト・ナットも、同様に三価クロムメッキ仕様。
静音グレータイヤ

静音グレータイヤ

オプション仕様の静音ウレタンタイヤ

オプション仕様の静音ウレタンタイヤ

スチールキャスター静音

スチールキャスター静音

※ 静音グレータイヤは、4輪自在キャスターを取付できます。

  • 床用ワックスおよびワックスの剥離材を床に塗付する場合は路面が良く乾燥してから台車を乗り入れてください。
  • 台車タイヤは鉱油(石油・ガソリン等)、床用ワックス及びワックスの剥離材で溶解し、床面を汚染することがあります。
  • 使用する場所にあわせ、キャスターを選択されるようおすすめします。
  • 鉱油が路面にある作業場では、完全ノーマーキングのウレタンタイヤをご使用ください。

グレータイヤキャスター静音シリーズについて

  • 金具部に新設計の特殊配合した樹脂を採用し、安心の強度とスチール製キャスターに比べて大幅な静音化を実現。
  • 自在キャスターの旋回部にはラジアンボールベアリングを採用し、静かでスムーズな旋回を約束。
  • 車輪はナイロンホイールに特殊配合のスーパーラバーゴムを装着、軸受けにもラジアンボールベアリングを採用して、回転が静かで軽くなっている。
  • 車軸端は密閉し、使用環境に配慮した安全設計。
  • 車輪径100mm・130mm。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 人や動物は絶対に乗ったり、乗せたりしないでください。
  • 最大積載質量を厳守してください。
  • 使用速度は歩行速度(4km/毎時) です。
  • 停車時はストッパーまたは車止めを使用してください。
  • 破損した運搬車は危険です。使用しないでください。

ハンドル折りたたみ台車・ストッパー取付け台車の場合

  • ハンドルがロック(固定)していることを使用前に確認してください。
  • ハンドルのロック解除及びストッパー操作は、足で操作してください。手で操作すると手を挟む恐れがあります。
  • 走行中ストッパーの操作禁止転倒、転落、破損の恐れがあります。
  • 走行中ストッパーに、足、靴、靴下、ズボンをひっかけないでください。
  • 集中荷重を避け、出来るだけ等分布荷重になるようにしてください。(重い荷物はできるだけ中心部へ均等に、片積みは特に避けてください。)
  • 部品の分解・改造は動作不良となるおそれがあります。
商品情報を表示

PLA300-T2-DS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
車輪径D(mm)
本体仕様
テーブル外形(mm)
テーブル高さ(mm)
積載有効間隔(mm)
ハンドル高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PLA300-T2-DS

PLA300-T2-DS

最大積載質量300kg用
130
プラ300・テーブル2段式・ストッパー付
910(L)×600(W)
上段730 下段220
770(L)×455(W)×465(H)
920
1台

1個

43,569( 47,926円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テーブルが2段になっているので、運ぶ物を仕分けながら運搬が可能な台車。
【特長】
・ストッパー付なので台車から離れる際も安心安全。
・キャスターが静音仕様になっていて、走行中静か。
・テーブルに滑り止めが付いていて荷物が滑らない。
・静音キャスター装着で固定式ハンドル。
・デッキに独自の高性能プラスチックを採用し、高い耐久性を実現。
【用途】
・倉庫や配送センター内でのピッキング作業等に広く利用可能。
・荷物を区分けして運ぶ場合や、一度に多く運ぶ際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静音 2段式タイプ・ストッパー付の型番PLA300-T2-DSのページです。
型番PLA300-T2-DSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静音 2段式タイプ・ストッパー付

静音 2段式タイプ・ストッパー付

    静音樹脂台車 テーブル2段式

    静音樹脂台車 テーブル2段式

      ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル

      ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル

        静音樹脂台車 ハンドル折りたたみ式

        静音樹脂台車 ハンドル折りたたみ式

          静音樹脂台車 ハンドル固定式

          静音樹脂台車 ハンドル固定式

            ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

            ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

              静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

              静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

                樹脂台車 カルティオビッグフラット(折りたたみ回転ハンドルタイプ)

                樹脂台車 カルティオビッグフラット(折りたたみ回転ハンドルタイプ)

                  ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200~550kg)

                  ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200~550kg)

                    樹脂大型台車 フットブレーキ付

                    樹脂大型台車 フットブレーキ付

                      静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

                      静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

                        樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ・ストッパー付)

                        樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ・ストッパー付)

                          プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)

                          プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)

                            メーカー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー トラスコ中山 カナツー トラスコ中山 トラスコ中山 金沢車輛 カナツー トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 36,502円 31,006円 21,733円 19,566円 17,143円 18,091円 22,784円 26,688円 22,681円 21,163円 30,653円 50,654円 22,498円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   11日目   5日目~   3日目~   1日目   5日目~   1日目~   1日目   6日目   5日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製
                            騒音対策 あり あり あり あり あり - あり - - - あり あり -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            車輪材質 スーパーラバー - スーパーラバー スーパーラバーゴム スーパーラバーゴム - スーパーラバー - - - スーパーラバー - -

                            静音 2段式タイプ・ストッパー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ハンドルを両ハンドルに出来ますか?
                            A
                            はい、出来ます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLA150-T2-DS
                            PLA250-T2-DS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 車輪径D
                            (mm)
                            本体仕様 テーブル外形
                            (mm)
                            テーブル高さ
                            (mm)
                            積載有効間隔
                            (mm)
                            ハンドル高さ(mm) 内容量

                            36,502円

                            ( 40,152円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            最大積載質量150kg用100プラ150・テーブル2段式・ストッパー付730(L)×490(W)上段680 下段170645(L)×390(W)×470(H)860-

                            41,343円

                            ( 45,477円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            最大積載質量250kg用130プラ250・テーブル2段式・ストッパー付825(L)×500(W)上段725 下段215685(L)×375(W)×465(H)915-

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました