(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEチューブ 0638-17-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0638-17-15-02
PTFEチューブ 0638-17-15 PTFEチューブ 0638-17-15

通常単価(税別)
6,452円
税込単価
7,097円

【特長】・耐候性、耐薬品性にすぐれています。・非粘着性にすぐれ、汚れが付着しに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番の末尾が29~40は、1m単位の販売です。ただし最大10mです。例えば、数量「13」の場合「10m」と「3m」の納品となります。型番の末尾が29~40以外は、数量「1」の場合「10m」の納品です。例えば、数量「13」の場合「10m」が13本の納品となります。

型番

0638-17-15-02 解除

Loading...

商品コード内径×外径(mm)全長(m)TGKコード定尺の長さ(最大長)
0638-17-15-010.5×1.5100638171501 
0638-17-15-020.5×1.7100638171502 
0638-17-15-030.7×1.7100638171503 
0638-17-15-040.8×1.4100638171504 
0638-17-15-050.9×1.7100638171505 
0638-17-15-061×2100638171506 
0638-17-15-071×3100638171507 
0638-17-15-081.5×2.5100638171508 
0638-17-15-092×3100638171509 
0638-17-15-102×4100638171510 
0638-17-15-113×4100638171511 
0638-17-15-124×5100638171512 
0638-17-15-134×6100638171513 
0638-17-15-145×6100638171514 
0638-17-15-155×7100638171515 
0638-17-15-166×7100638171516 
0638-17-15-176×8100638171517 
0638-17-15-187×8100638171518 
0638-17-15-197×9100638171519 
0638-17-15-208×9100638171520 
0638-17-15-218×10100638171521 
0638-17-15-229×10100638171522 
0638-17-15-239×11100638171523 
0638-17-15-2410×11100638171524 
0638-17-15-2510×12100638171525 
0638-17-15-2611×12100638171526 
0638-17-15-2812×13100638171528 
0638-17-15-2912×141063817152910m
0638-17-15-3012.5×141063817153010m
0638-17-15-3213×161063817153210m
0638-17-15-3415×171063817153410m
0638-17-15-3516×17.51063817153510m
0638-17-15-3616×181063817153610m
0638-17-15-3716×191063817153710m
0638-17-15-3819×211063817153810m
0638-17-15-4020×231063817154010m
0638-17-15-811.59×3.17100638171581 
0638-17-15-823.17×6.35100638171582 
0638-17-15-834.35×6.35100638171583 
0638-17-15-846.35×9.52100638171584 
0638-17-15-857.52×9.52100638171585 
0638-17-15-869.52×12.7100638171586 
0638-17-15-8710.7×12.7100638171587 
商品情報を表示

0638-17-15-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
全長(m)
TGKコード
定尺の長さ(最大長)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0638-17-15-02

0.5×1.7
10
0638171502
-

1個

6,452( 7,097円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、耐薬品性にすぐれています。
・非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。

(i)ご注意

  • 型番の末尾が29~40は、1m単位の販売です。ただし最大10mです。例えば、数量「13」の場合「10m」と「3m」の納品となります。型番の末尾が29~40以外は、数量「1」の場合「10m」の納品です。例えば、数量「13」の場合「10m」が13本の納品となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFEチューブ 0638-17-15の型番0638-17-15-02のページです。
型番0638-17-15-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEチューブ 0638-17-15

PTFEチューブ 0638-17-15

    フッ素ホース 4×6 20m

    フッ素ホース 4×6 20m

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 2,518円 10,735円
      通常出荷日 6日目~   8日目  
      商品タイプ 液送用チューブ -

      PTFEチューブ 0638-17-15のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0638-17-15-01
      0638-17-15-03
      0638-17-15-04
      0638-17-15-05
      0638-17-15-06
      0638-17-15-07
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      内径×外径
      (mm)
      全長
      (m)
      TGKコード 定尺の長さ(最大長)

      2,518円

      ( 2,770円 )
      1個 -

      6日目

      0.5×1.5100638171501-

      5,854円

      ( 6,439円 )
      1個 -

      6日目

      0.7×1.7100638171503-

      4,564円

      ( 5,020円 )
      1個 -

      12日目

      0.8×1.4100638171504-

      6,452円

      ( 7,097円 )
      1個 -

      9日目

      0.9×1.7100638171505-

      2,697円

      ( 2,967円 )
      1個 -

      6日目

      1×2100638171506-

      6,352円

      ( 6,987円 )
      1個 -

      9日目

      1×3100638171507-

      液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました