(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タスキ型安全ベスト 5920000・5920002・5920005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5920000
タスキ型安全ベスト 5920000・5920002・5920005 タスキガタアンゼンベスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,073円
税込単価
2,280円

タスキ型なので作業性がよく動きやすい安全ベストです。【特長】・反射テープ幅50...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • LED有無:
  • 反射材有無:
  • サイズ:
    フリー
  • 内容量:
    1枚

型番

5920000 解除

Loading...

 
カタログを表示

5920000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5920000

イエロー
ゴールド
4582331371050
1枚

5個

2,073( 2,280円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タスキ型なので作業性がよく動きやすい安全ベストです。
【特長】
・反射テープ幅50mm。ウエスト部マジックテープで調節可能。
・工事現場で働く方や警備員、鉄道保線区の作業員の方にオススメ。
・夜間のジョギング・ウォーキングや、ペットの散歩をされる方にも最適。
・反射材のみの安全ベスト。メッシュがない分、夏涼しい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タスキ型安全ベスト 5920000・5920002・5920005の型番5920000のページです。
型番5920000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タスキ型安全ベスト 5920000・5920002・5920005

タスキ型安全ベスト 5920000・5920002・5920005

    安全ベスト ネイビー/イエロー

    安全ベスト ネイビー/イエロー

      ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

      ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

        タスキ型安全ベスト(キングサイズ)

        タスキ型安全ベスト(キングサイズ)

          安全ベスト(タスキ型)

          安全ベスト(タスキ型)

            レッグピカ

            レッグピカ

              タスキ型安全ベスト

              タスキ型安全ベスト

                反射表示付ベスト

                反射表示付ベスト

                  セーフティーベルト(反射テープ付)

                  セーフティーベルト(反射テープ付)

                    メッシュゼッケン  「玉掛技能者」

                    メッシュゼッケン 「玉掛技能者」

                      エスコ 安全ベスト

                      エスコ 安全ベスト

                        ゼッケン  「作業指揮者」

                        ゼッケン 「作業指揮者」

                          反射タスキ HT-1

                          反射タスキ HT-1

                            メーカー ミズケイ ミズケイ ユニット ミズケイ 勝星産業 日本緑十字社 トラスコ中山 ユニット エスコ 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 ミドリ安全
                            通常価格 1,846円 1,380円 5,070円 1,701円 1,418円 1,500円 1,528円 4,831円 990円 6,840円 1,640円 7,999円 933円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   6日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            商品タイプ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト - バンド - - - 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト タスキ
                            LED有無 - - - -
                            反射材有無 - - - - - - -
                            サイズ フリー - - キング - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 1着 - - - - - - - - - - -

                            タスキ型安全ベスト 5920000・5920002・5920005のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5920002
                            5920005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            1,846円

                            ( 2,031円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            ホワイトホワイト4582331371067-

                            2,698円

                            ( 2,968円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            イエローイエロー4582331371074-

                            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました