(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

包装用個装・内装セロハンテープ No.29

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

包装用個装・内装セロハンテープ No.29【100~200個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,305円 ~ 68,580円  特別価格 
税込価格
46,536円 ~ 75,438円  特別価格 

軽包装用セロハンテープの着色品【特長】・一般家庭から産業分野まで幅広く愛用され...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 長さ(m):
    35
  • 厚み(mm):
    0.05
  • 粘着力:
    5.6N/12mm
  • 引張強度:
    46N/12mm
  • 保持力:
    0.5mm/30分
  • 巻戻し力:
    3.24N/12mm
  • 基材:
    セロハン
  • 伸び(%):
    20

型番

未確定23件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

一般家庭から産業分野まで幅広く利用される軽包装用セロハンテープ

包装用個装・内装セロハンテープ No.29

透明色のほかにも着色品などがある。

使用上の注意

  • 本製品は包装用粘着テープです。家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
  • 電気絶縁用には使用しないでください。
  • テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
  • しっかり押さえて貼り付けてください。
  • テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
青系
12
青色
1箱(200巻)

1パック

200個入り

42,305円

37,579

( 41,337円 )

7日目

緑系
12
緑色
1箱(200巻)

1パック

200個入り

42,305円

37,579

( 41,337円 )

7日目

赤系
12
赤色
1箱(200巻)

1パック

200個入り

42,305円

37,579

( 41,337円 )

7日目

白系
12
白色
1箱(200巻)

1パック

200個入り

42,305円

37,579

( 41,337円 )

19日目

黄系
12
黄色
1箱(200巻)

1パック

200個入り

42,305円

37,579

( 41,337円 )

7日目

黒系
15
黒色
1箱(200巻)

1パック

200個入り

52,883円

44,664

( 49,130円 )

19日目

青系
15
青色
1箱(200巻)

1パック

200個入り

52,883円

44,664

( 49,130円 )

19日目

緑系
15
緑色
1箱(200巻)

1パック

200個入り

52,883( 58,171円 )

19日目

赤系
15
赤色
1箱(200巻)

1パック

200個入り

52,883円

44,887

( 49,376円 )

7日目

白系
15
白色
1箱(200巻)

1パック

200個入り

52,883円

44,887

( 49,376円 )

19日目

黄系
15
黄色
1箱(200巻)

1パック

200個入り

52,883円

44,887

( 49,376円 )

19日目

黒系
18
黒色
1箱(200巻)

1パック

200個入り

68,580円

53,780

( 59,158円 )

19日目

青系
18
青色
1箱(200巻)

1パック

200個入り

68,580円

53,780

( 59,158円 )

19日目

緑系
18
緑色
1箱(200巻)

1パック

200個入り

68,580円

53,780

( 59,158円 )

7日目

赤系
18
赤色
1箱(200巻)

1パック

200個入り

68,580円

53,780

( 59,158円 )

7日目

白系
18
白色
1箱(200巻)

1パック

200個入り

68,580円

53,780

( 59,158円 )

19日目

黄系
18
黄色
1箱(200巻)

1パック

200個入り

68,580円

53,780

( 59,158円 )

7日目

黒系
24
黒色
1箱(100巻)

1パック

100個入り

42,305( 46,536円 )

7日目

青系
24
青色
1箱(100巻)

1パック

100個入り

42,305( 46,536円 )

7日目

緑系
24
緑色
1箱(100巻)

1パック

100個入り

42,305円

37,579

( 41,337円 )

7日目

赤系
24
赤色
1箱(100巻)

1パック

100個入り

42,305( 46,536円 )

7日目

白系
24
白色
1箱(100巻)

1パック

100個入り

42,305円

37,579

( 41,337円 )

19日目

黄系
24
黄色
1箱(100巻)

1パック

100個入り

42,305円

37,579

( 41,337円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽包装用セロハンテープの着色品
【特長】
・一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている軽包装テープのロングセラー。透明品のほかに着色品や印刷品、規格印刷品などもラインアップしています。
・白・赤・青・黄・緑・黒の6色
・手切れ性あり
【用途】
・化粧箱の封罐など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

包装用個装・内装セロハンテープ No.29

包装用個装・内装セロハンテープ No.29

    セロハンテープ No.29 透明

    セロハンテープ No.29 透明

      リビックテープ No.401

      リビックテープ No.401

        No.6201 フィルムテープ

        No.6201 フィルムテープ

          No.9514 フィラメンテープ

          No.9514 フィラメンテープ

            包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335

            包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335

              No.626050 フィルムテープ

              No.626050 フィルムテープ

                軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S

                軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S

                  包装用個装・内装リビックテープ No.401

                  包装用個装・内装リビックテープ No.401

                    カットエース(養生テープ)

                    カットエース(養生テープ)

                      自着性結束テープ ふしぎテープSP

                      自着性結束テープ ふしぎテープSP

                        50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

                        50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

                          3M 結束・仮固定用テープ 青

                          3M 結束・仮固定用テープ 青

                            メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 日東電工 マクセルスリオンテック 日東電工 日東電工 住化プラステック 仁礼工業 エスコ スリーエムジャパン
                            通常価格 42,305円 22,435円 231円 47,500円 71,026円 409円 207,272円 12,892円 8,815円 427円 700円 1,099円 540円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   19日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 粘着テープ 粘着テープ - - - - - - 粘着テープ - - - -
                            長さ(m) 35 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.05 0.05 - - - - - - 0.06 - - - -
                            粘着力 5.6N/12mm 5.6N/12mm - - - - - - 7.84N/18mm - - - -
                            引張強度 46N/12mm 46N/12mm - - - - - - 80.0N/18mm - - - -

                            包装用個装・内装セロハンテープ No.29のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 着色品の裏打ちはありますか?
                            A
                            黒色以外は白い裏打ちをしています。

                            セロハンテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました