(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30【5~6個入り】

包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,077円 ~ 20,923円  特別価格 
税込価格
20,985円 ~ 23,015円  特別価格 

特性・環境・コストにすぐれた、カートンシーラー専用OPPテープ【特長】・抜群の...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.055
  • テープ長さ(m):
    1500
  • 粘着力:
    7.3N/25mm
  • 引張強度:
    100N/25mm
  • 伸び(%):
    140
  • 保持力(mm):
    0.1mm/30分
  • 巻き戻し力:
    4N/25mm

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30:関連画像

包装用OPPテープの外観

コストパフォーマンスにすぐれた、海外生産のカートンシーラー専用OPPテープ。
粘着剤に有機溶剤を使用していない、環境にやさしいテープ。

特性

品番 DL-30
厚さ[mm] 0.055
粘着力[N/25mm] 7.30
保持力[mm/30分] 0.1
巻戻し力[N/25mm] 2.0
引張強度[N/25mm] 100.0
伸び[%] 140
  • ※ 上記の特性値は測定値の例であり、保証値ではありません

規格

品番 DL-30
1500m巻
透明・段ボール色

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
クリア
透明色

1パック

6個入り

19,077( 20,985円 )

7日目

50
クリア
透明色

1パック

5個入り

20,923( 23,015円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特性・環境・コストにすぐれた、カートンシーラー専用OPPテープ
【特長】
・抜群のコストパフォーマンス(従来のテープより大幅なコストダウンが可能です)。
・劣化に強い(光や熱などの影響を受けにくい粘着剤を使用しています)。
・環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しておりません)。
【用途】
・段ボールの封緘用途(カートンシーラー・自動封緘機専用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30

包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30

    3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

    3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

      3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

      3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

        3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

        3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

          3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

          3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

            透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

            透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

              メルシーOPPテープ50巻入り

              メルシーOPPテープ50巻入り

                3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

                3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

                  3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 50mm幅x50M 375K TRA 50X50

                  3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 50mm幅x50M 375K TRA 50X50

                    EZダンプロン NO3303EZ

                    EZダンプロン NO3303EZ

                      スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375

                      スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375

                        3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

                        3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

                          超透明梱包用テープ SC-01

                          超透明梱包用テープ SC-01

                            メーカー 日東電工 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン コクゴ スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工 スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms
                            通常価格 19,077円 698円 907円 557円 516円 351円 11,155円 534円 581円 1,226円 626円 575円 872円
                            通常出荷日 7日目   1日目   5日目   4日目   7日目   1日目   10日目   4日目   5日目   1日目~   4日目   5日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.055 - - - - 0.065 - - - 0.067 0.08 - 0.05
                            テープ長さ(m) 1500 - - - - 50 100 - - 100 50 - 50
                            粘着力 7.3N/25mm - - - - - - - - 3.2N/10mm - - -
                            引張強度 100N/25mm - - - - - - - - 52N/10mm - - -
                            伸び(%) 140 - - - - - - - - - - - -

                            包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました