(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503【30~60個入り】

養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,800円 ~ 12,000円
税込価格
8,580円 ~ 13,200円

【特長】・粘着力、カット性、強度、耐候性にすぐれています・はがした後にのり残り...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.302
  • テープ長さ(m):
    25

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
ブラウン

1パック

60個入り

10,104( 11,114円 )

4日目

25
グリーン

1パック

60個入り

10,104( 11,114円 )

4日目

30
ブラウン

1パック

60個入り

12,000( 13,200円 )

4日目

30
グリーン

1パック

60個入り

12,000( 13,200円 )

4日目

38
ブラウン

1パック

30個入り

7,800( 8,580円 )

4日目

38
グリーン

1パック

30個入り

7,800( 8,580円 )

4日目

50
ブラウン

1パック

30個入り

10,104( 11,114円 )

4日目

50
グリーン

1パック

30個入り

10,104( 11,114円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着力、カット性、強度、耐候性にすぐれています
・はがした後にのり残りがほとんどありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

    養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻

    養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻

      50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

      50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

        養生用布粘着テープ(塗装養生用)  No.3372

        養生用布粘着テープ(塗装養生用) No.3372

          養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650

          養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650

            ターピー養生クロステープ

            ターピー養生クロステープ

              養生テープ(ポリエチレンクロス)

              養生テープ(ポリエチレンクロス)

                外装塗装養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500シリーズ

                外装塗装養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500シリーズ

                  38mmx25m 養生テープ(フローリング用)

                  38mmx25m 養生テープ(フローリング用)

                    養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

                    養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

                      養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

                      養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

                        No.333035 布養生テープ

                        No.333035 布養生テープ

                          パイオラン 建築用養生テープ

                          パイオラン 建築用養生テープ

                            メーカー 日東電工 日東電工 エスコ マクセルスリオンテック リンレイテープ 萩原工業 エスコ 日東電工 エスコ リンレイテープ アイリスオーヤマ マクセルスリオンテック ダイヤテックス
                            通常価格 7,800円 357円 459円 230円 381円 260円 304円 383円 342円 345円 410円 10,093円 475円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.302 0.316 0.135 0.29 0.15 0.14 0.16 - 0.135 0.14 0.12 0.31 0.16
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 -

                            養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました