(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水切り用保護材 SPV(R)-CB-800K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水切り用保護材 SPV(R)-CB-800K【2個入り】

通常単価(税別)
32,051円
税込単価
35,256円

【特長】・粗面接着性にすぐれています・屋外などの厳しい環境にも適しています

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    65
  • 幅(mm):
    500
  • 長さ(m):
    100
  • 色:
    ホワイト
  • 粘着力:
    11N/20mm
  • 色詳細:
    白色
  • 引張強度:
    60N/20mm
  • 破断伸度:
    700%
  • 耐候性(S-W-M(h)):
    1000

型番

SPV-CB-800K-500-100-0.065-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPV-CB-800K-500-100-0.065-PACK

1パック

2個入り

32,051( 35,256円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粗面接着性にすぐれています
・屋外などの厳しい環境にも適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水切り用保護材 SPV(R)-CB-800Kの型番SPV-CB-800K-500-100-0.065-PACKのページです。
型番SPV-CB-800K-500-100-0.065-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水切り用保護材 SPV(R)-CB-800K

水切り用保護材 SPV(R)-CB-800K

    アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

    アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

      PETフィルムシリコーンテープ

      PETフィルムシリコーンテープ

        金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

        金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

          金属板用表面保護フィルム SPV-224R

          金属板用表面保護フィルム SPV-224R

            意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ

            意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ

              超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用

              超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用

                金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020

                金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020

                  表面保護シート No.9491

                  表面保護シート No.9491

                    表面保護フィルム

                    表面保護フィルム

                      100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

                      100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

                        超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用

                        超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用

                          キズからまもる 透明保護シート

                          キズからまもる 透明保護シート

                            メーカー 日東電工 日東電工 マクセルスリオンテック 日東電工 日東電工 日東電工 タカハラコーポレーション 日東電工 寺岡製作所 スミロン エスコ タカハラコーポレーション スリーエムジャパン
                            通常価格 32,051円 22,874円 6,204円 32,985円 73,872円 41,944円 12,495円 32,262円 2,055円 37,832円 2,470円 18,275円 901円
                            通常出荷日 19日目   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            厚み(μm) 65 - 55 - 80 - 162 60 60 65 70 162 210
                            幅(mm) 500 500 50 500 500 500 - 500 100 - - 90 50
                            長さ(m) 100 100 50 100 100 200 - 200 100 100 100 30 -
                            ホワイト ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー ホワイト ブルー・ライトブルー クリア クリア ブルー・ライトブルー - ブルー・ライトブルー - クリア クリア
                            粘着力 11N/20mm - 3.9N/10mm - 1.00N/20mm - 17.9N/25mm 1.80N/20mm 0.45N/25mm 1.1N/25mm - 17.9N/25mm 8.4N/10mm

                            水切り用保護材 SPV(R)-CB-800Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました