(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm【32個入り】

低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,897円
税込単価
39,487円

曲面接着性にすぐれるVOC(揮発性有機化合物)が少ない無溶剤タイプ両面テープ。...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.15
  • テープ幅(mm):
    25
  • テープ長さ(m):
    50
  • 基材:
    不織布
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    グリーン
  • 粘着剤詳細:
    無溶剤型アクリル系
  • はく離紙:
    はく離ライナー

型番

N516-25-50-0.15-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

紙やプラスチック、金属などの貼り合わせにすぐれた接着性を発揮する両面テープ

厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア

厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア

低VOC両面接着テープNo.516曲面接着性良好タイプの構成図と寸法

低VOC両面接着テープNo.516曲面接着性良好タイプの構成図

低VOC両面接着テープNo.516曲面接着性良好タイプの構成図

テープ厚(mm)長さ(m)
0.1520,50

幅25mm

両面接着テープNo.516の特長について

被着体粘着力
ステンレス板12.0
アクリル板12.7
ABS板13.5
PP板10.0
温度粘着力
10℃16.0
23℃12.0
40℃11.5
60℃10.5

この商品の使用上の注意

<使用上の注意>
  • 被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
  • 感圧性粘着剤ですので、圧着はローラー・またはプレスにて十分行ってください。圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
  • 凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
  • 貼り付け後数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
<保管の注意>
  • 必ず箱に入れて保管してください。
  • 保管場所は直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
<安全上の注意>
  • 使用に際しては、本製品が用途(目的・条件)に適応するか、十分検討の上、ご使用ください。 被着体や貼りつけ条件によっては、はがれたりする可能性があります。
  • 事故につながる可能性がある場所などに使用する際は、他の接合方法と併用してください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N516-25-50-0.15-PACK

1パック

32個入り

35,897( 39,487円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

曲面接着性にすぐれるVOC(揮発性有機化合物)が少ない無溶剤タイプ両面テープ。
【特長】
・紙やプラスチック、金属などの貼り合わせにすぐれた接着性を発揮。
・有機溶剤(トルエン、キシレンなど)を使用していない。
・住宅など気密性の高い空間で使用される内装材にもよく接着するテープ。
・各種被着体にすぐれた接着性を発揮でき加工性・作業性、曲面への接着性にすぐれている。
【用途】
・家電機器銘板、小型プラスチック表示板等の固定用、一般接着用(紙、フィルム等の接着用)に利用可能。

Loading...

N516-25-50-0.15-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mmの型番N516-25-50-0.15-PACKのページです。
型番N516-25-50-0.15-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm

低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm

    無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

    無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

      無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

      無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

        無溶剤タイプ両面テープ No.510 低VOC・高保持タイプ

        無溶剤タイプ両面テープ No.510 低VOC・高保持タイプ

          無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプ

          無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプ

            初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

            初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

              粗面用 超強力両面テープ

              粗面用 超強力両面テープ

                低VOC両面接着テープ No.512

                低VOC両面接着テープ No.512

                  不織布基材両面テープ

                  不織布基材両面テープ

                    両面テープ 透明タイプ 基材レス

                    両面テープ 透明タイプ 基材レス

                      超強力両面テープ 粗面用(箱)S

                      超強力両面テープ 粗面用(箱)S

                        超強力両面テープ 粗面用(箱) No.577

                        超強力両面テープ 粗面用(箱) No.577

                          No.7642 フィルム両面テープ

                          No.7642 フィルム両面テープ

                            メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 nitoms 日東電工 共同技研化学 日東電工 nitoms nitoms 寺岡製作所
                            通常価格 35,897円 35,442円 2,630円 17,011円 52,750円 23,204円 54,063円 254円 224円 2,169円 1,466円 1,301円 43,386円
                            通常出荷日 12日目   7日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目  
                            テープ厚(mm) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.25 0.14 1.2 0.15 0.13 0.05 1.2 1.2 0.095
                            テープ幅(mm) 25 - - - - 50 20 - - - 20 20 -
                            テープ長さ(m) 50 50 50 - 50 50 10 20 20 20 10 10 50
                            基材 不織布 不織布 不織布 不織布 不織布 不織布 - 不織布 不織布 ポリエステル - - ポリエステル
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 -

                            低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 低VOCタで再はく離のタイプはありますか?
                            A
                            No.5000Eが再はく離用です。

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました