(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N515-20-50-0.25-PACK
無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプ【4~80個入り】 ムヨウザイタイプアツデリョウメンテープ

無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプ N515-20-50-0.25-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,750円
税込単価
58,025円

揮発性有機化合物が少ない無溶剤タイプの厚手両面テープ【特長】・VOCの放散量が...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.25
  • テープ長さ(m):
    50
  • 基材:
    不織布
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    グリーン
  • 粘着剤詳細:
    無溶剤型アクリル系
  • はく離紙:
    はく離ライナー

型番

N515-20-50-0.25-PACK 解除

Loading...

N515-20-50-0.25-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

プラスチック系素材や金属などにも幅広く使える厚手両面テープ

被着体表面の凹凸への追従性を考慮した0.25mm厚

被着体表面の凹凸への追従性を考慮した0.25mm厚

低VOC両面接着テープNo.515高保持・厚手タイプの仕様について

低VOC両面接着テープNo.515高保持・厚手タイプの構造図

低VOC両面接着テープNo.515高保持・厚手タイプの構造図

テープ厚(mm) 幅(mm) 標準長さ(m)
0.253~1200 50

色:白色半透明

この商品の主な特長について

単位:N/20mm

被着体 粘着力
ステンレス板16.5
アクリル板 16.5
ポリスチレン板14.5
ラワン材 14.0

被着体別180°引きはがし粘着力

  • ※ PET#25裏打ち、23℃、引張速度300mm/minで180°方向に引きはがして測定

単位:N/20mm

温度粘着力
10℃17.0
23℃16.5
40℃15.0
60℃14.3

温度別180°引きはがし粘着力(対ステンレス板)

  • ※ PET#25裏打ち、引張速度300mm/minで180°方向に引きはがして測定
  • ※ 圧着温度:23℃、測定温度:上表各温度

この商品の使用上の注意

  • 被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
  • 感圧性粘着剤ですので、圧着はローラー・またはプレスにて十分行ってください。圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
  • 凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
  • テープ本来の粘着力を発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後、数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
  • 必ず箱に入れて保管してください。
  • 保管場所は直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
  • 使用に際しては、本製品が用途(目的・条件)に適応するか、十分検討の上、ご使用ください。被着体や貼りつけ条件によっては、はがれたりする可能性があります。
  • 事故につながる可能性がある場所などに使用する際は、他の接合方法と併用してください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N515-20-50-0.25-PACK

20

1パック

40個入り

52,750( 58,025円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

揮発性有機化合物が少ない無溶剤タイプの厚手両面テープ
【特長】
・VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
・被着体表面の凹凸への追従性を考慮した、0.25mm厚さの両面接着テープです。
・基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
・住宅など気密性の高い空間で使用される内装材にも接着がよいです。
【用途】
・家電機器銘板、小型プラスチック表示板等の固定、紙、フィルム等の一般接着用に利用可能
・テープ厚さが必要な場所に最適
・内装建具の補助材の固定に
・金属表示板の固定に
・プラスチック表示板の固定に

N515-20-50-0.25-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプの型番N515-20-50-0.25-PACKのページです。
型番N515-20-50-0.25-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプ

無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプ

    無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

    無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

      無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

      無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

        無溶剤タイプ両面テープ No.510 低VOC・高保持タイプ

        無溶剤タイプ両面テープ No.510 低VOC・高保持タイプ

          低VOC両面接着テープ No.512

          低VOC両面接着テープ No.512

            低VOC両面接着テープ No.510

            低VOC両面接着テープ No.510

              防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

              防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

                低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm

                低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm

                  両面テープ(幅10・25・50mm)

                  両面テープ(幅10・25・50mm)

                    両面テープ 不織布 白

                    両面テープ 不織布 白

                      強力接着両面テープ

                      強力接着両面テープ

                        透明両面テープ No.539R

                        透明両面テープ No.539R

                          強接着両面テープ(ハイパージョイント) H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

                          強接着両面テープ(ハイパージョイント) H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

                            メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 アズワン 日東電工 オカモト 日本緑十字社 日本緑十字社 nitoms アズワン
                            通常価格 52,750円 35,442円 2,630円 17,011円 221円 214円 1,030円 35,897円 29,916円 1,007円 3,679円 333円 2,600円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   12日目   14日目   4日目   1日目   1日目~   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.25 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 1 0.15 - 0.115 - 0.1 -
                            テープ長さ(m) 50 50 50 - 20 20 10 50 - - 20 20 20
                            基材 不織布 不織布 不織布 不織布 不織布 不織布 - 不織布 - - - - アクリル
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 - - - アクリル系 アクリル系
                            グリーン グリーン グリーン グリーン - - - グリーン ホワイト ホワイト クリア(透明) クリア(透明) ホワイト

                            無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 防水性はありますか?
                            A
                            防水性はありません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N515-10-50-0.25-PACK
                            N515-15-50-0.25-PACK
                            N515-25-50-0.25-PACK
                            N515-400-50-0.25-PACK
                            N515-50-50-0.25-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            54,173円

                            ( 59,590円 )

                            80個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            10

                            56,153円

                            ( 61,768円 )

                            56個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            15

                            52,750円

                            ( 58,025円 )

                            32個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            25

                            105,455円

                            ( 116,001円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            400

                            52,750円

                            ( 58,025円 )

                            16個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            50

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました