(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定型シール材 No.652V【4個入り】

定型シール材 No.652V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,820円
税込単価
25,102円

耐候性、耐薬品性にすぐれている定型シール材【特長】・柔軟性に富んでおり、下地の...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • 基材:
    EPDM
  • はく離紙:
    はく離ライナー

型番

N652V-50-10-3-PACK-BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

No.652Vの外観

No.652Vの外観

構造図

構造図

厚さ[mm]幅[mm]長さ[m]
1.05~44020黒・灰
2.015
3.010

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
テープ厚(mm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N652V-50-10-3-PACK-BL

10
3
ブラック
黒色

1パック

4個入り

22,820( 25,102円 )

33日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐候性、耐薬品性にすぐれている定型シール材
【特長】
・柔軟性に富んでおり、下地の粗面にもよくなじみ、すぐれた水密性を発揮します。
・接着性が良好で、コンクリート、モルタルをはじめ金属、木材にも容易に接着します。
【用途】
・太陽電池架台金物防水用

N652V-50-10-3-PACK-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

定型シール材 No.652Vの型番N652V-50-10-3-PACK-BLのページです。
型番N652V-50-10-3-PACK-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定型シール材 No.652V

定型シール材 No.652V

    No.9241 スーパーブチルテープ

    No.9241 スーパーブチルテープ

      No.9830 スーパーブチルテープ 片面

      No.9830 スーパーブチルテープ 片面

        No.9940 スーパーブチルテープ

        No.9940 スーパーブチルテープ

          No.9244 スーパーブチルテープ

          No.9244 スーパーブチルテープ

            AB防水ブチルテープ

            AB防水ブチルテープ

              スリオン スーパーブチルテープ(白色)

              スリオン スーパーブチルテープ(白色)

                No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

                No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

                  内・外装用気密テープ 全天テープEX-2

                  内・外装用気密テープ 全天テープEX-2

                    全天テープEX-2(片面タイプ)

                    全天テープEX-2(片面タイプ)

                      TRUSCO 高耐候防水パッキンテープ

                      TRUSCO 高耐候防水パッキンテープ

                        No.9290 スーパーブチルテープ

                        No.9290 スーパーブチルテープ

                          内・外装用防水気密テープ 全天テープLA

                          内・外装用防水気密テープ 全天テープLA

                            メーカー 日東電工 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック オカモト マクセルスリオンテック 寺岡製作所 日東電工 日東電工 トラスコ中山 マクセルスリオンテック 日東電工
                            通常価格 22,820円 18,095円 45,033円 33,492円 15,913円 917円 2,118円 24,103円 17,692円 3,303円 953円 1,204円 27,640円
                            通常出荷日 33日目   4日目   4日目   4日目   4日目   7日目   1日目   10日目   9日目~   1日目   1日目   1日目~   15日目  
                            テープ幅(mm) 50 - - - - - 50 50 - - - - -
                            基材 EPDM ポリエチレン系 - ポリエチレンクロス - ポリエチレン系 ポリエチレン系 - - - - ポリエチレン系 -
                            はく離紙 はく離ライナー - - - - - - - - - - - はく離ライナー

                            定型シール材 No.652Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最大幅はどのくらいですか?
                            A
                            幅は最大440mmまで対応できます。

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました