(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内・外装用気密テープ 全天テープEX-2【12~20個入り】

内・外装用気密テープ 全天テープEX-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,692円 ~ 21,231円  特別価格 
税込価格
19,461円 ~ 23,354円  特別価格 

室内気密用のテープ。 【特長】 ・気密性・耐久性にすぐれている。 ・低温可撓性...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.38
  • 色:
    ブラック
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 基材詳細:
    プラスチックフィルム
  • 粘着剤詳細:
    ブチルゴム系
  • 色詳細:
    黒色
  • 粘着力(ステンレス板)[23℃時]:
    33N/19mm
  • 粘着力(合板)[23℃時](N/19mm):
    19

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

全天テープEX - 2の構造

全天テープEX - 2の構造

標準サイズ
厚さ : 0.38mm
幅 : 50、75、100mm
長さ : 20m

  • ※ その他のサイズについてはご相談ください

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50

1パック

20個入り

17,692( 19,461円 )

9日目

75

1パック

16個入り

21,231円

20,700

( 22,770円 )

9日目

100

1パック

12個入り

21,230円

20,699

( 22,769円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

室内気密用のテープ。
【特長】
・気密性・耐久性にすぐれている。
・低温可撓性にすぐれ、出隅・入隅などの複雑箇所によくなじむ。
・EX-2は、はく離紙がないため、取り扱いが容易で、ゴミもでない。
・EX-2は、手切れ性があり、施工が容易。
【用途】
・室内気密。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内・外装用気密テープ 全天テープEX-2

内・外装用気密テープ 全天テープEX-2

    全天テープEX-2(片面タイプ)

    全天テープEX-2(片面タイプ)

      全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

      全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

        内・外装用防水気密テープ 全天テープLA

        内・外装用防水気密テープ 全天テープLA

          定型シール材 No.652V

          定型シール材 No.652V

            全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

            全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

              No.9940 スーパーブチルテープ

              No.9940 スーパーブチルテープ

                全天テープLA(片面タイプ)

                全天テープLA(片面タイプ)

                  デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690

                  デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690

                    No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

                    No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

                      気密防水用(超強粘着・片面タイプ) KM-50-BK・KM-50-WH

                      気密防水用(超強粘着・片面タイプ) KM-50-BK・KM-50-WH

                        No.9244 スーパーブチルテープ

                        No.9244 スーパーブチルテープ

                          No.9830 スーパーブチルテープ 片面

                          No.9830 スーパーブチルテープ 片面

                            メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 マクセルスリオンテック 日東電工 日東電工 寺岡製作所 ダイヤテックス マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック
                            通常価格 17,692円 3,303円 14,099円 27,640円 22,820円 16,344円 32,182円 3,631円 14,602円 24,103円 17,657円 14,400円 43,636円
                            通常出荷日 9日目~   1日目   5日目   15日目   33日目   4日目   4日目   1日目   4日目   10日目   4日目~   4日目   4日目  
                            テープ長さ(m) 20 20 20 20 - 20 20 20 20 - 20 20 20
                            テープ厚(mm) 0.38 0.38 0.5 0.5 - 0.4 0.35 0.5 0.42 - - 0.5 0.6
                            ブラック ブラック ブラック - - ブラック ブラック - ブラック ブラック - ブラウン グレー
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - - ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - ゴム系 ゴム系
                            基材詳細 プラスチックフィルム プラスチックフィルム(織布) - 補強材付アルミ箔 - - - 補強材付アルミ箔 - - - - -

                            内・外装用気密テープ 全天テープEX-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 窓廻りの防水にも使用できます?
                            A
                            使用不可です。

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました