(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ【10~20個入り】

全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
16,344円 ~ 17,695円
税込価格
17,978円 ~ 19,465円

目地・開口部回りの防水・気密テープ【特長】・防水性・耐水性・気密性・耐久性にす...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.4
  • 色:
    ブラック
  • 引張強度:
    18N/cm
  • 色詳細:
    黒色
  • 伸び(%):
    18
  • 粘着力(アルミ)[-10℃時](N/25mm):
    30
  • 粘着力(アルミ)[0℃時](N/25mm):
    32
  • 粘着力(アルミ)[23℃時](N/25mm):
    24
  • 粘着力(アルミ)[40℃時](N/25mm):
    14
  • 粘着力(針葉樹合板)[-10℃時](N/25mm):
    8
  • 粘着力(針葉樹合板)[0℃時](N/25mm):
    13
  • 粘着力(針葉樹合板)[23℃時](N/25mm):
    18
  • 粘着力(針葉樹合板)[40℃時](N/25mm):
    15
  • 粘着力(不織布系透湿防水シート)[-10℃時](N/25mm):
    5
  • 粘着力(不織布系透湿防水シート)[0℃時](N/25mm):
    8
  • 粘着力(不織布系透湿防水シート)[23℃時](N/25mm):
    8
  • 粘着力(不織布系透湿防水シート)[40℃時](N/25mm):
    7

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

No.6924の外観

No.6924の外観

No.6924の構造

No.6924の構造

  • 低温環境下において、不織布系浸湿防水シートに高い粘着力を発揮。
  • 夏場でもべたつきが少なく施工性にすぐれる。
  • 段差にも追従し、しっかりと密着。
  • 耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品。

標準サイズ

製品名厚さ[mm]幅[mm]長さ[m]
No.69240.4250・75・10020
0.5
0.4

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50

1パック

20個入り

16,996( 18,696円 )

4日目

75

1パック

15個入り

17,695( 19,465円 )

4日目

100

1パック

10個入り

16,344( 17,978円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

目地・開口部回りの防水・気密テープ
【特長】
・防水性・耐水性・気密性・耐久性にすぐれています。
・段差にも追従し、しっかりと密着します。
・熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。
・低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
・コストパフォーマンスにすぐれた汎用タイプです。
【用途】
・窓廻りの防水
・防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

    全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

    全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

      No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

      No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

        スーパーブチルテープ(片面) No.4420

        スーパーブチルテープ(片面) No.4420

          全天テープ No.6931 防水・気密テープ

          全天テープ No.6931 防水・気密テープ

            片面防水気密テープ S4011

            片面防水気密テープ S4011

              アクリル気密防水テープ AS-02

              アクリル気密防水テープ AS-02

                No.152A 気密・防水用ブチル片面テープ

                No.152A 気密・防水用ブチル片面テープ

                  デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690

                  デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690

                    気密・防水用アクリル両面テープ No.710

                    気密・防水用アクリル両面テープ No.710

                      No.5938 スーパーブチルテープ(両面)

                      No.5938 スーパーブチルテープ(両面)

                        強力防水用両面テープ(白) KZ-11

                        強力防水用両面テープ(白) KZ-11

                          No.545 ブチル両面テープ

                          No.545 ブチル両面テープ

                            メーカー 日東電工 日東電工 寺岡製作所 マクセルスリオンテック 日東電工 古藤工業 オカモト 寺岡製作所 日東電工 寺岡製作所 マクセルスリオンテック nitoms オカモト
                            通常価格 16,344円 14,099円 24,103円 1,204円 1,298円 738円 679円 24,326円 14,602円 14,062円 713円 1,277円 28,885円
                            通常出荷日 4日目   5日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   10日目   4日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目  
                            テープ長さ(m) 20 20 - 20 20 20 20 20 20 20 20 10 15
                            テープ厚(mm) 0.4 0.5 - 0.75 0.4 0.5 0.16 0.5 0.42 0.22 0.5 1 1
                            ブラック ブラック ブラック ブラック / ホワイト ブラック ホワイト ブラック - ブラック クリア ブラック ホワイト ブラウン
                            引張強度 18N/cm 20N/cm - - 43N/cm 48.7N/25mm - - 24N/cm - - - -
                            色詳細 黒色 黒色 - - - - - - 黒色 - - - -

                            全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 片面タイプはありますか?
                            A
                            No.6931が片面タイプです。

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました