(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ【10~20個入り】

全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,099円 ~ 15,862円
税込価格
15,509円 ~ 17,448円

目地・開口部回りの防水・気密テープ【特長】・防水性・耐水性・気密性・耐久性にす...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 色:
    ブラック
  • 引張強度:
    20N/cm
  • 色詳細:
    黒色
  • 伸び(%):
    20
  • 粘着力(アルミ)[-10℃時](N/25mm):
    34
  • 粘着力(アルミ)[0℃時](N/25mm):
    33
  • 粘着力(アルミ)[23℃時](N/25mm):
    25
  • 粘着力(アルミ)[40℃時](N/25mm):
    14
  • 粘着力(針葉樹合板)[-10℃時](N/25mm):
    8
  • 粘着力(針葉樹合板)[0℃時](N/25mm):
    13
  • 粘着力(針葉樹合板)[23℃時](N/25mm):
    19
  • 粘着力(針葉樹合板)[40℃時](N/25mm):
    15
  • 粘着力(不織布系透湿防水シート)[-10℃時](N/25mm):
    7
  • 粘着力(不織布系透湿防水シート)[0℃時](N/25mm):
    10
  • 粘着力(不織布系透湿防水シート)[23℃時](N/25mm):
    10
  • 粘着力(不織布系透湿防水シート)[40℃時](N/25mm):
    7

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

No.6922の外観

No.6922の外観

No.6922の構造

No.6922の構造

  • 各温度領域において安定した粘着力を発揮。
  • 低温領域において、良好な粘着力を有している。
  • 段差にも追従し、しっかりと密着する。
  • 耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品。

標準サイズ

製品名厚さ[mm]幅[mm]長さ[m]
No.69220.550・75・10020

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50

1パック

20個入り

14,099( 15,509円 )

5日目

75

1パック

15個入り

15,862( 17,448円 )

5日目

100

1パック

10個入り

14,099( 15,509円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

目地・開口部回りの防水・気密テープ
【特長】
・防水性・耐水性・気密性・耐久性にすぐれています。
・段差にも追従し、しっかりと密着します。
・熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。
・低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
・強粘着力タイプの両面テープです。
【用途】
・サッシ廻りの防水・屋根下地、基礎部など外装下地接合部に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

    全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

    全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

      強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

      強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

        全天テープ No.6931 防水・気密テープ

        全天テープ No.6931 防水・気密テープ

          No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

          No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

            No.5938 スーパーブチルテープ(両面)

            No.5938 スーパーブチルテープ(両面)

              スリオン 両面スーパーブチルテープ

              スリオン 両面スーパーブチルテープ

                強力防水用両面テープ(白) KZ-11

                強力防水用両面テープ(白) KZ-11

                  気密・防水用アクリル両面テープ No.710

                  気密・防水用アクリル両面テープ No.710

                    アクリル気密防水両面テープ AW-02

                    アクリル気密防水両面テープ AW-02

                      アクリル気密防水テープ AS-02

                      アクリル気密防水テープ AS-02

                        デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690

                        デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690

                          片面防水気密テープ S4011

                          片面防水気密テープ S4011

                            メーカー 日東電工 日東電工 nitoms 日東電工 寺岡製作所 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック nitoms 寺岡製作所 オカモト オカモト 日東電工 古藤工業
                            通常価格 14,099円 16,344円 677円 1,298円 24,103円 647円 954円 1,277円 14,062円 860円 679円 14,602円 738円
                            通常出荷日 5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   10日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 20 20 10 20 - 20 20 10 20 20 20 20 20
                            テープ厚(mm) 0.5 0.4 1 0.4 - 0.5 0.45 1 0.22 0.195 0.16 0.42 0.5
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ホワイト クリア ブラック ブラック ブラック ホワイト
                            引張強度 20N/cm 18N/cm - 43N/cm - - - - - - - 24N/cm 48.7N/25mm
                            色詳細 黒色 黒色 - - - - - - - - - 黒色 -

                            全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました