(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690【10~20個入り】

デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,602円 ~ 16,427円
税込価格
16,062円 ~ 18,070円

防水・気密性に優れたテープ【特長】・防水性・耐水性・気密性・耐久性にすぐれてい...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.42
  • 色:
    ブラック
  • 引張強度:
    24N/cm
  • 色詳細:
    黒色
  • 伸び(%):
    10
  • 粘着力(アルミ)[-10℃時](N/25mm):
    34
  • 粘着力(アルミ)[0℃時](N/25mm):
    33
  • 粘着力(アルミ)[23℃時](N/25mm):
    25
  • 粘着力(アルミ)[40℃時](N/25mm):
    14
  • 粘着力(針葉樹合板)[-10℃時](N/25mm):
    8
  • 粘着力(針葉樹合板)[0℃時](N/25mm):
    13
  • 粘着力(針葉樹合板)[23℃時](N/25mm):
    19
  • 粘着力(針葉樹合板)[40℃時](N/25mm):
    15
  • 粘着力(タイベック ハウスラップ)[-10℃時](N/25mm):
    5
  • 粘着力(タイベック ハウスラップ)[0℃時](N/25mm):
    9
  • 粘着力(タイベック ハウスラップ)[23℃時](N/25mm):
    20
  • 粘着力(タイベック ハウスラップ)[40℃時](N/25mm):
    15

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

防水・気密テープ 全天テープNo.690の仕様

防水・気密テープ 全天テープシリーズの外観

防水・気密テープ 全天テープシリーズの外観

No.690(両面テープ)の構造

No.690(両面テープ)の構造

特性

厚さ : 0.42mm
幅 : 50、75、100mm
長さ : 20m

  • ※ その他のサイズについてはご相談ください

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50

1パック

20個入り

15,400( 16,940円 )

4日目

75

1パック

15個入り

16,427( 18,070円 )

4日目

100

1パック

10個入り

14,602( 16,062円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防水・気密性に優れたテープ
【特長】
・防水性・耐水性・気密性・耐久性にすぐれています。
・段差にも追従し、しっかりと密着します。
・熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。
・低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
・デュポン(TM)タイベック(R)ハウスラップに好適な非膨潤型の両面粘着テープです。
【用途】
・窓廻り防水・防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690

デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690

    全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

    全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

      内・外装用防水気密テープ 全天テープLA

      内・外装用防水気密テープ 全天テープLA

        全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

        全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

          防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020

          防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020

            全天テープLA(片面タイプ)

            全天テープLA(片面タイプ)

              内・外装用気密テープ 全天テープEX-2

              内・外装用気密テープ 全天テープEX-2

                防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

                防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

                  住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

                  住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

                    全天テープ No.6931 防水・気密テープ

                    全天テープ No.6931 防水・気密テープ

                      No.5938 スーパーブチルテープ(両面)

                      No.5938 スーパーブチルテープ(両面)

                        スーパーブチルテープ(片面) No.4420

                        スーパーブチルテープ(片面) No.4420

                          強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13

                          強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13

                            メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 共同技研化学 日東電工 日東電工 共同技研化学 nitoms 日東電工 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック nitoms
                            通常価格 14,602円 16,344円 27,640円 14,099円 902円 3,631円 17,692円 1,101円 864円 1,298円 647円 1,094円 540円
                            通常出荷日 4日目   4日目   15日目   5日目   1日目   1日目   9日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 20 20 20 20 20 20 20 20 - 20 20 20 5
                            テープ厚(mm) 0.42 0.4 0.5 0.5 0.31 0.5 0.38 0.2 - 0.4 0.5 0.75 0.5
                            ブラック ブラック - ブラック ブラック - ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック / ホワイト ホワイト
                            引張強度 24N/cm 18N/cm - 20N/cm - - - - - 43N/cm - - -
                            色詳細 黒色 黒色 茶色 黒色 - シルバー 黒色 - - - - - -

                            デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q タイベック以外は使用できませんか?
                            A
                            他社製品でしたら、No.6922かNo6924をお勧めします。

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました