(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンチスキッドテープ AS-117【2~12個入り】

アンチスキッドテープ AS-117

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,615円 ~ 22,153円
税込価格
18,277円 ~ 24,368円

滑り止めアンチスキッドテープ(屋外用)【特長】・屋外平滑面のさまざまな下地に貼...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

AS-117(平滑面用)の構造

AS-117(平滑面用)の構造

粘着力(ステンレス板)18.0N / 20mm
引っ張り強度 : 150N / 20mm

規格

厚み [mm]幅 [mm] x 長さ [m]
1.050×5緑、黒、黄、白、青、茶
100×5
400×5

施工手順

1.下地の調整 施工面を平らにし、水分・油・ほこりなどを完全に取り除く。人通りのはげしい所に貼り付ける場合は、市販のプライマーを併用する。

1.下地の調整
施工面を平らにし、水分・油・ほこりなどを完全に取り除く。
人通りのはげしい所に貼り付ける場合は、市販のプライマーを併用する。

2.位置決め 施工面積が広い場合などには、あらかじめチョークで位置決めをし、テープを必要分だけカットする。

2.位置決め
施工面積が広い場合などには、あらかじめチョークで位置決めをし、テープを必要分だけカットする。

3.貼り付け テープを貼り合わせ面に置き、ゆがみなどのないことを確認し、片方からはく離ライナーをはがし、ローラーまたはゴムハンマーなどで強く圧着する。

3.貼り付け
テープを貼り合わせ面に置き、ゆがみなどのないことを確認し、片方からはく離ライナーをはがし、ローラーまたはゴムハンマーなどで強く圧着する。

(ハサミなどでカットすると、刃がこぼれる恐れがあるので、カッターナイフで裏側のフィルムを切り、割るようにしてカットしてください。)
さらに上手にお使いいただくために
コンクリート面などに貼る場合は、市販のクロロプレンゴム系プライマーを使用する。
テープをはがれにくくするためには、4隅を丸くカットするとはがれにくくなる。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
ブラック
黒系

1パック

12個入り

16,615( 18,277円 )

4日目

100
ブラック
黒系

1パック

6個入り

16,615( 18,277円 )

30日目

400
ブラック
黒系

1パック

2個入り

22,153( 24,368円 )

30日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑り止めアンチスキッドテープ(屋外用)
【特長】
・屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
【用途】
・工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンチスキッドテープ AS-117

アンチスキッドテープ AS-117

    すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]

    すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]

      アンチスリップテープ(蓄光タイプ)

      アンチスリップテープ(蓄光タイプ)

        テサテープ アンチスリップテープ

        テサテープ アンチスリップテープ

          ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm

          ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm

            素足用アンチスキッドテープ クリヤー

            素足用アンチスキッドテープ クリヤー

              アンチスリップテープ(トラタイプ)

              アンチスリップテープ(トラタイプ)

                蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・安全表示用)

                蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・安全表示用)

                  新すべり止めテープ (屋内用)

                  新すべり止めテープ (屋内用)

                    すべり止めテープ ザラザラ

                    すべり止めテープ ザラザラ

                      グリッピングマテリアル

                      グリッピングマテリアル

                        滑り止めテープ 5401 黄褐色 (室内用)

                        滑り止めテープ 5401 黄褐色 (室内用)

                          透けるノンスリップテープ(屋外用)

                          透けるノンスリップテープ(屋外用)

                            メーカー 日東電工 ミスミ テサ テサ トラスコ中山 日東電工 テサ ノリタケコーテッドアブレーシブ もりや産業 カーボーイ スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山
                            通常価格 16,615円 4,666円 6,600円 2,029円 1,012円 3,994円 2,079円 1,306円 965円 1,556円 4,885円 42,312円 1,252円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            テープ長さ(m) 5 5 - - - 10 - 3 - 5 4.57 32.9 -
                            テープ厚(mm) 1 1 0.7 0.7 0.8 0.3 0.7 0.85 - - 0.8 0.24 0.5
                            基材 プラスチック系 アルミ系 プラスチック系 プラスチック系 アルミ系 プラスチック系 プラスチック系 - プラスチック系 アルミ系 - ガラスクロス系 プラスチック系
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 - シリコーン系 アクリル系
                            粘着力 18N/20mm 20N/25mm 6N/10mm 6N/10mm 20N/25mm - 6N/10mm 15N/25mm - - - 1.3N/10mm 32N/25mm

                            アンチスキッドテープ AS-117のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q AS-127との違いはなんですか?
                            A
                            基材の違いです。(AS-117=ポリエステル、AS-127=アルミホイル)。

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました