(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P【9~18個入り】

屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
85,898円 ~ 92,832円  特別価格 
税込価格
94,488円 ~ 102,115円  特別価格 

屋内平滑床面用のラインテープ【特長】・有害重金属を含まない有機系顔料を使用した...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.21
  • 粘着力:
    15N/20mm
  • 剥離紙:
  • 引張強度:
    135N/20mm
  • 伸び(%):
    160

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズの仕様

屋内平滑床面用ラインテープ の外観

屋内平滑床面用ラインテープ の外観

E - Pの構造

E - Pの構造

特性

品番E-P
項目単位
厚みmm0.21
粘着力
(ステンレス板・180度ピール)
N/20mm15.00
引っ張り強度N/20mm135
伸び%160

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
ホワイト

1パック

18個入り

85,898円

75,401

( 82,941円 )

15日目

75
ホワイト

1パック

12個入り

92,832円

75,398

( 82,938円 )

15日目

100
ホワイト

1パック

9個入り

92,832円

75,398

( 82,938円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内平滑床面用のラインテープ
【特長】
・有害重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフィン系フィルムに有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしい屋内区画表示用テープです。
・はく離ライナー付きのタイプに加え、ゴミを軽減するはく離ライナーなしのタイプもそろえています。
【用途】
・工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P

屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P

    ラインテープ Eシリーズ E-CR

    ラインテープ Eシリーズ E-CR

      トラスコ中山 蛍光ラインテープ

      トラスコ中山 蛍光ラインテープ

        ガードテープ GT-502 特殊ビニール製

        ガードテープ GT-502 特殊ビニール製

          ラインテープ(はく離紙付)

          ラインテープ(はく離紙付)

            ガードテープ 再剥離タイプ

            ガードテープ 再剥離タイプ

              ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

              ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

                ガードテープ GT-252 特殊ビニール製

                ガードテープ GT-252 特殊ビニール製

                  アズワン ビバスーパーラインテープ

                  アズワン ビバスーパーラインテープ

                    メーカー 日東電工 日東電工 トラスコ中山 東京硝子器械 日東電工 日本緑十字社 日本緑十字社 東京硝子器械 アズワン
                    通常価格 85,898円 83,721円 2,463円 5,839円 6,588円 3,273円 3,557円 3,870円 16,391円
                    通常出荷日 15日目   1日目~   1日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   6日目~   8日目~  
                    テープ長さ(m) 50 50 10 20 50 - 5 - 20
                    テープ厚(mm) 0.21 0.16 0.16 - 0.16 0.2 1.6 - -
                    粘着力 15N/20mm 24N/20mm 17N/25mm - 24N/20mm - - - -
                    剥離紙 - - - - - -
                    引張強度 135N/20mm 100N/20mm - - 100N/20mm - - - -

                    屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-Pのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 紙芯でないタイプはありますか?
                    A
                    E-CR(ポリエチレン)を用意しております。

                    ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました