(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインテープ Eシリーズ E-CR【9~18個入り】

ラインテープ Eシリーズ E-CR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
83,721円 ~ 84,881円  特別価格 
税込価格
92,093円 ~ 93,369円  特別価格 

屋内平滑床面用のラインテープ【特長】・有害重金属を含まない有機系顔料を使用した...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.16
  • 粘着力:
    24N/20mm
  • 引張強度:
    100N/20mm
  • 伸び(%):
    1400

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

E - CR 1巻シュリンク包装&ポリ袋(ヒートシール)の構造

E - CR 1巻シュリンク包装&ポリ袋(ヒートシール)の構造

品番E-CR
項目単位 
厚みmm0.16
粘着力 
(ステンレス板・180度ピール)
N/20mm24.00
引っ張り強度N/20mm100
伸び%1400

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
レッド

1パック

18個入り

83,721円

67,998

( 74,798円 )

15日目

75
レッド

1パック

12個入り

83,721円

67,998

( 74,798円 )

15日目

100
レッド

1パック

9個入り

84,879円

62,589

( 68,848円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内平滑床面用のラインテープ
【特長】
・有害重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフィン系フィルムに有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしい屋内区画表示用テープです。
・はく離ライナー付きのタイプに加え、ゴミを軽減するはく離ライナーなしのタイプもそろえています。
【用途】
・工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインテープ Eシリーズ E-CR

ラインテープ Eシリーズ E-CR

    屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P

    屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P

      ラインテープ E-OC

      ラインテープ E-OC

        ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD

        ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD

          50m ラインテープ

          50m ラインテープ

            トラスコ中山 蛍光ラインテープ

            トラスコ中山 蛍光ラインテープ

              ラインテープ(はく離紙付)

              ラインテープ(はく離紙付)

                オーバーコートテープ 10M

                オーバーコートテープ 10M

                  TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

                  TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

                    高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

                    高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

                      反射性ラインテープ

                      反射性ラインテープ

                        ラインテープ(屋内用)

                        ラインテープ(屋内用)

                          ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

                          ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

                            メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 エスコ トラスコ中山 日東電工 日東エルマテリアル トラスコ中山 ユニット 日本緑十字社 テサ アズワン
                            通常価格 83,721円 85,898円 82,634円 3,270円 5,500円 2,463円 6,588円 1,589円 3,758円 9,075円 2,692円 1,772円 1,360円
                            通常出荷日 1日目~   15日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 50 10 50 10 50 10 5 33 33
                            テープ厚(mm) 0.16 0.21 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.1 0.16 0.22 1.5 0.2 0.15
                            粘着力 24N/20mm 15N/20mm - - - 17N/25mm 24N/20mm 13.3N/10mm - - - 1.6N/10mm 1.8N/10mm(目安)
                            引張強度 100N/20mm 135N/20mm - - - - 100N/20mm - - - - - -
                            伸び(%) 1400 160 - - - - 1400 - - - - - -

                            ラインテープ Eシリーズ E-CRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q もっと耐久性のある製品はありますか?
                            A
                            紙芯ですがE-Pを用意しております。

                            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました