(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X【2個入り】

通常単価(税別)
118,550円
税込単価
130,405円

ステンレス深絞り加工に適した表面保護材。【特長】・ステンレス深絞り加工に適した...

詳細情報を確認する

型番

SPV-S-400X-500-500-0.045-PACK 解除

Loading...

この商品の特長

金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X:関連画像

金属板用表面保護フィルムの外観

ステンレス深絞り加工に適した表面保護材。
SPV-Sシリーズは、ステンレス加工用に開発した表面保護材。
単純な加工から複雑な加工まで形状に合わせて選択可能。

厚さは0.045mm*1
粘着力は2.70N / 20mm*2
*1 : 公称厚さ
*2 : はく離角度90° はく離速度 300mm / 分

注意・禁止事項

  • 直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
  • 貼り合わせ時には、必要以上のブレーキをかけないでください。貼り合わせ後、端部からフィルムが浮く原因となります。
  • 厳しい加工条件の場合には、あらかじめテストを実施し、十分検討の上ご使用ください。
  • 加工油を使用した被着体は、フィルム貼り合わせ以前に十分脱脂処理を行って下さい。不十分な場合は、被着体汚染またはのり残りの原因となります。
  • 本製品をはがした後の被着体表面に塗装・めっき・エッチング・接着等の処理をする場合には、本製品からの微量の移行成分により、不具合が発生することがあります。ご使用に際しましては、必ず使用条件に即した事前検証をお願いいたします。
  • 塗装板に対しては塗料の焼付条件などにより、はく離が重くなったり、塗料をはがす場合があります。十分ご検討のうえご使用ください。
  • アルマイト処理などの表面処理板に対しては処理条件などにより、表面保護材の特性(はく離性)が異なる場合がございます。ご使用前に十分ご確認ください。
  • 表面保護材はく離後に塗装を行われる場合は、表面洗浄、下地処理、焼付け条件等を十分に検討いただき、塗装の密着性を確認のうえ、ご使用いただきますよう、お願い申し上げます。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPV-S-400X-500-500-0.045-PACK

1パック

2個入り

118,550( 130,405円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス深絞り加工に適した表面保護材。
【特長】
・ステンレス深絞り加工に適した表面保護材SPV-Sシリーズは、ステンレス加工用に開発された表面保護材
・単純な加工から複雑な加工まで形状に合わせて選択可能
・絞り加工時のフィルム浮きが少なく、多段絞り成形が可能
【用途】
・ステンレス深絞り加工時の表面保護

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400Xの型番SPV-S-400X-500-500-0.045-PACKのページです。
型番SPV-S-400X-500-500-0.045-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X

金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X

    意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

    意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

      金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500

      金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500

        金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

        金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

          金属板用表面保護フィルム SPV-224R

          金属板用表面保護フィルム SPV-224R

            表面保護フィルム

            表面保護フィルム

              金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

              金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

                金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030

                金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030

                  金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020

                  金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020

                    保護テープ

                    保護テープ

                      金属板用表面保護フィルム SPV-202R 強粘着タイプ

                      金属板用表面保護フィルム SPV-202R 強粘着タイプ

                        金属板用表面保護フィルム SPV-363 50mm~1020mm

                        金属板用表面保護フィルム SPV-363 50mm~1020mm

                          表面保護テープ

                          表面保護テープ

                            メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 スミロン 日東電工 日東電工 日東電工 テサ 日東電工 日東電工 トラスコ中山
                            通常価格 118,550円 41,944円 112,969円 33,375円 73,872円 37,832円 32,985円 2,425円 32,262円 19,610円 1,829円 1,500円 13,420円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            厚み(μm) 45 50 50 70 80 65 - 60 60 - 120 70 55
                            幅(mm) 500 500 500 1020 500 - 500 - 500 1000 - - 1020
                            長さ(m) 500 100 100 100 100 100 100 100 200 100 50 100 100
                            ブルー・ライトブルー クリア クリア ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー ホワイト - ブルー・ライトブルー クリア ホワイト ブルー・ライトブルー -
                            基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリエチレン系

                            金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400Xのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました