(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属板用表面保護フィルム SPV-301/302【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
32,985円
税込単価
36,284円

加工性にすぐれた表面保護材。【特長】・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離...

詳細情報を確認する

型番

SPV-302-500-100-0.12-PACK 解除

Loading...

この商品の特長

金属板用表面保護フィルムの外観

金属板用表面保護フィルムの外観

厚さは0.11mm・0.12mm *1
粘着力は2.5N/20mm・2.2N/20mm *2
*DF(ダル仕上げ)のような粗面には、SPV-302のほうが接着性が高くなる。
*1:公称厚さ
*2:はく離角度180° はく離速度 300mm/分

注意・禁止事項

  • 直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
  • 貼り合わせ時には、必要以上のブレーキをかけないでください。貼り合わせ後、端部からフィルムが浮く原因となります。
  • 厳しい加工条件の場合には、あらかじめテストを実施し、十分検討の上ご使用ください。
  • 加工油を使用した被着体は、フィルム貼り合わせ以前に十分脱脂処理を行って下さい。不十分な場合は、被着体汚染またはのり残りの原因となります。
  • 本製品をはがした後の被着体表面に塗装・めっき・エッチング・接着等の処理をする場合には、本製品からの微量の移行成分により、不具合が発生することがあります。ご使用に際しましては、必ず使用条件に即した事前検証をお願いいたします。
  • 塗装板に対しては塗料の焼付条件などにより、はく離が重くなったり、塗料をはがす場合があります。十分ご検討のうえご使用ください。
  • アルマイト処理などの表面処理板に対しては処理条件などにより、表面保護材の特性(はく離性)が異なる場合がございます。ご使用前に十分ご確認ください。
  • 表面保護材はく離後に塗装を行われる場合は、表面洗浄、下地処理、焼付け条件等を十分に検討いただき、塗装の密着性を確認のうえ、ご使用いただきますよう、お願い申し上げます。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚み(μm)
粘着力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPV-302-500-100-0.12-PACK

120
2.2N/20mm

1パック

2個入り

32,985( 36,284円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

加工性にすぐれた表面保護材。
【特長】
・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易
・耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ない
・絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し、金属表面を保護
【用途】
・ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金属板用表面保護フィルム SPV-301/302の型番SPV-302-500-100-0.12-PACKのページです。
型番SPV-302-500-100-0.12-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

    意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

    意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

      プラスチック用表面保護フィルム SPV-Jシリーズ

      プラスチック用表面保護フィルム SPV-Jシリーズ

        意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ

        意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ

          金属板用表面保護フィルム SPV-301

          金属板用表面保護フィルム SPV-301

            金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X

            金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X

              金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500

              金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500

                金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020

                金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020

                  アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

                  アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

                    意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ

                    意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ

                      プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ

                      プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ

                        メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工
                        通常価格 32,985円 41,944円 40,007円 41,944円 5,885円 118,550円 112,969円 32,262円 22,874円 22,874円 31,045円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   7日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        幅(mm) 500 500 500 500 - 500 500 500 500 500 500
                        長さ(m) 100 100 200 200 100 500 100 200 100 100 100
                        ホワイト クリア クリア クリア ホワイト ブルー・ライトブルー クリア ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー クリア クリア
                        基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系
                        粘着剤 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 -

                        金属板用表面保護フィルム SPV-301/302のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 青(半透明)はありますか?
                        A
                        こちら製品は白色のみです。

                        表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました