(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050【2~4個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
22,874円 ~ 41,944円  特別価格 
税込価格
25,161円 ~ 46,138円  特別価格 

水系粘着剤を採用したアルミサッシ用表面保護材。【特長】・アルミサッシに対する接...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

注意・禁止事項

  • 直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
  • 貼り合わせ時には、必要以上のブレーキをかけないでください。貼り合わせ後、端部からフィルムが浮く原因となります。
  • 厳しい加工条件の場合には、あらかじめテストを実施し、十分検討の上ご使用ください。
  • 加工油を使用した被着体は、フィルム貼り合わせ以前に十分脱脂処理を行って下さい。不十分な場合は、被着体汚染またはのり残りの原因となります。
  • 本製品をはがした後の被着体表面に塗装・めっき・エッチング・接着等の処理をする場合には、本製品からの微量の移行成分により、不具合が発生することがあります。ご使用に際しましては、必ず使用条件に即した事前検証をお願いいたします。
  • 塗装板に対しては塗料の焼付条件などにより、はく離が重くなったり、塗料をはがす場合があります。十分ご検討のうえご使用ください。
  • アルマイト処理などの表面処理板に対しては処理条件などにより、表面保護材の特性(はく離性)が異なる場合がございます。ご使用前に十分ご確認ください。
  • 表面保護材はく離後に塗装を行われる場合は、表面洗浄、下地処理、焼付け条件等を十分に検討いただき、塗装の密着性を確認のうえ、ご使用いただきますよう、お願い申し上げます。
商品情報を表示

型番リスト

型番
厚み(μm)
粘着力
引張強度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
65
2.75N/20mm
30N/20mm

1パック

4個入り

41,944円

40,266

( 44,293円 )

6日目

85
3.00N/20mm
35N/20mm

1パック

2個入り

22,874( 25,161円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水系粘着剤を採用したアルミサッシ用表面保護材。
【特長】
・アルミサッシに対する接着性にすぐれている
・はく離作業が容易
・被着体表面(粗度)に大きく依存しない
・耐候性にすぐれている
【用途】
・アルミサッシなどの表面保護

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

    金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X

    金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X

      金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020

      金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020

        プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ

        プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ

          意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ

          意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ

            金属板用表面保護フィルム SPV-224R

            金属板用表面保護フィルム SPV-224R

              日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー

              日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー

                金属板用表面保護材SPV-C-200

                金属板用表面保護材SPV-C-200

                  金属板用表面保護フィルム SPV-301

                  金属板用表面保護フィルム SPV-301

                    金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500

                    金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500

                      金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

                      金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

                        メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工
                        通常価格 22,874円 118,550円 32,262円 31,045円 22,874円 73,872円 43,576円 24,519円 5,885円 112,969円 32,985円
                        通常出荷日 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   9日目   7日目   7日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        幅(mm) 500 500 500 500 500 500 1020 - - 500 500
                        長さ(m) 100 500 200 100 100 100 200 100 100 100 100
                        ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー クリア クリア ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー クリア ホワイト クリア ホワイト
                        基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系
                        粘着剤 ゴム系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系

                        アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        ステンレス材保護の為
                        評価 4.0満足度:4.02018/08/06
                        客先からの要望で購入しました。なにせお高いので、一番安めのものを購入しましたが、やはり貼るのと貼らないのでは全然違うので保護という面では良かったです。もっと安いものが出てほしいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました