(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K【4個入り】

通常単価(税別)
41,944円
税込単価
46,138円

プレコート鋼板などに適したポリオレフィン系表面保護材。【特長】・貼り合わせ後の...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    50
  • 幅(mm):
    500
  • 長さ(m):
    100
  • 色:
    クリア
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    2.7N/20mm
  • 色詳細:
    透明色
  • 粘着剤詳細:
    合成ゴム系粘着剤
  • 引張強度:
    45N/20mm
  • 破断伸度:
    600%
  • 耐候性(S-W-M(h)):
    50

型番

SPV-364C2K-500-100-0.05-PACK 解除

Loading...

この商品の特長

意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ 364CK:関連画像

厚さ : 0.050mm※1
粘着力 : 2.70N / 20mm※2

  • ※ 1 : 公称厚さ
  • ※ 2 : 試験方法 : はく離角度90°、はく離速度300mm / 分

注意・禁止事項

直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
貼り合わせ時には、必要以上のブレーキをかけないでください。貼り合わせ後、端部からフィルムが浮く原因となります。
厳しい加工条件の場合には、あらかじめテストを実施し、十分検討の上使用してください。
加工油を使用した被着体は、フィルム貼り合わせ以前に十分脱脂処理を行って下さい。不十分な場合は、被着体汚染またはのり残りの原因となります。
本製品をはがした後の被着体表面に塗装・めっき・エッチング・接着等の処理をする場合には、本製品からの微量の移行成分により、不具合が発生することがあります。ご使用に際しましては、必ず使用条件に即した事前検証をお願いします。
塗装板に対しては塗料の焼付条件などにより、はく離が重くなったり、塗料をはがす場合があります。十分検討のうえ使用してください。
アルマイト処理などの表面処理板に対しては処理条件などにより、表面保護材の特性(はく離性)が異なる場合があります。使用前に十分確認してください。
特に天然系の被着体(大理石・木材など)に対しては本製品担当部門まで相談してください。
表面保護材はく離後に塗装を行われる場合は、表面洗浄、下地処理、焼付け条件等を十分に検討いただき、塗装の密着性を確認のうえ、使用するようにしてください。
あくまで一定条件下における本製品の測定値であり、保証値ではありません。
本製品はお客さまの使用条件などにより品質・性能・機能が異なります。
本製品はお客さまの使用方法によって、記載数値とは異なる結果が生じることがあります。より適切にかつより安全にご使用いただくためにも、お客さまご自身で実際に試験されてからご使用ください。
本製品や本製品の仕様などは、予告なく製造中止や変更されることがあります。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPV-364C2K-500-100-0.05-PACK

1パック

4個入り

41,944( 46,138円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プレコート鋼板などに適したポリオレフィン系表面保護材。
【特長】
・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易
・再貼り付け作業性にすぐれている
・巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易
【用途】
・プレコート鋼板などの運搬・加工時の表面保護

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2Kの型番SPV-364C2K-500-100-0.05-PACKのページです。
型番SPV-364C2K-500-100-0.05-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

    意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ

    意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ

      金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

      金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

        金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500

        金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500

          金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X

          金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X

            金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020

            金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020

              PFA収縮チューブ(ペンチューブR)

              PFA収縮チューブ(ペンチューブR)

                アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

                アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

                  金属板用表面保護フィルム SPV-301

                  金属板用表面保護フィルム SPV-301

                    プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ

                    プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ

                      メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 サンプラテック 日東電工 日東電工 日東電工
                      通常価格 41,944円 41,944円 32,985円 112,969円 118,550円 32,262円 2,357円 22,874円 5,885円 31,045円
                      通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   8日目   6日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      厚み(μm) 50 - - 50 45 60 - - 110 60
                      幅(mm) 500 500 500 500 500 500 - 500 - 500
                      長さ(m) 100 200 100 100 500 200 1.2 100 100 100
                      クリア クリア ホワイト クリア ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー クリア ブルー・ライトブルー ホワイト クリア
                      基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系

                      意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2Kのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました