(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ【4個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
32,303円
税込単価
35,533円

SPV-Pシリーズは、独自の多層フィルム成膜技術により、PMMA(アクリル)板...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    60
  • 幅(mm):
    500
  • 長さ(m):
    100
  • 色:
    クリア
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 色詳細:
    透明色
  • 粘着剤詳細:
    エチレン/酢酸ビニル系粘着剤
  • 引張強度:
    20N/20mm
  • 破断伸度:
    200%

型番

SPV-P-367K-500-100-0.06-PACK 解除

Loading...

使用上の注意事項

  • 直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
  • 貼り合わせ時には、必要以上のブレーキをかけないでください。貼り合わせ後、端部からフィルムが浮く原因となります。
  • 厳しい加工条件の場合には、あらかじめテストを実施し、十分検討の上ご使用ください。
  • 加工油を使用した被着体は、フィルム貼り合わせ以前に十分脱脂処理を行って下さい。不十分な場合は、被着体汚染またはのり残りの原因となります。
  • 本製品をはがした後の被着体表面に塗装・メッキ・エッチング・接着等の処理をする場合には、本製品からの微量の移行成分により、不具合が発生することがあります。ご使用に際しましては、必ず使用条件に即した事前検証をお願いいたします。
  • 塗装板に対しては塗料の焼付条件などにより、はく離が重くなったり、塗料をはがす場合があります。十分ご検討のうえご使用ください。
  • アルマイト処理などの表面処理板に対しては処理条件などにより、表面保護材の特性(はく離性)が異なる場合がございます。ご使用前に十分ご確認ください。
  • 特に天然系の被着体(大理石・木材など)に対しては当社の本製品担当部門までご相談ください。
  • 表面保護材はく離後に塗装を行われる場合は、表面洗浄、下地処理、焼付け条件等を十分に検討いただき、塗装の密着性を確認のうえ、ご使用いただきますよう、お願い申し上げます。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
粘着力
耐候性(S-W-M(h))
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPV-P-367K-500-100-0.06-PACK

0.05N/20mm
50

1パック

4個入り

32,303( 35,533円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SPV-Pシリーズは、独自の多層フィルム成膜技術により、PMMA(アクリル)板・PC(ポリカーボネイト)板・LCD用偏光板などの被着体に対し、切断・打ち抜き・工程内搬送・出荷輸送時などの表面保護に安定した性能を発揮。
【特長】
・通常の粘着剤塗工タイプと異なり、熱可塑性材料の共押し出し法による製品のため、粘着剤による被着体への汚染が少ない
・透明のため、貼り合わせたまま、被着体の表面状態をみることが可能
・低粘着力タイプのため、被着体表面粗さが小さい材料に適する
【用途】
・アクリル・ポリカーボネート板などプラスチック材料の表面保護
・樹脂板などの運搬時の表面保護

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズの型番SPV-P-367K-500-100-0.06-PACKのページです。
型番SPV-P-367K-500-100-0.06-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ

プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ

    意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ

    意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ

      金属板用表面保護フィルム SPV-224R

      金属板用表面保護フィルム SPV-224R

        アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

        アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

          金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020

          金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020

            金属板用表面保護材SPV-C-200

            金属板用表面保護材SPV-C-200

              日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー

              日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー

                金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X

                金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X

                  金属板用表面保護フィルム SPV-301

                  金属板用表面保護フィルム SPV-301

                    金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500

                    金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500

                      金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

                      金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

                        メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工
                        通常価格 31,045円 22,874円 73,872円 22,874円 32,262円 24,519円 43,576円 118,550円 5,885円 112,969円 32,985円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目   6日目   7日目   9日目   6日目   7日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        厚み(μm) 60 - 80 - 60 50 60 45 110 50 -
                        幅(mm) 500 500 500 500 500 - 1020 500 - 500 500
                        長さ(m) 100 100 100 100 200 100 200 500 100 100 100
                        クリア クリア ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー クリア ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー ホワイト クリア ホワイト
                        基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系

                        プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 色の付いたタイプはありますか?
                        A
                        この製品は透明のみです。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SPV
                        SPV-P-366K-500-100-0.06-PACK
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        粘着力 耐候性
                        (S-W-M(h))

                        -

                        ( - )
                        1個 -

                        -

                        --

                        31,045円

                        ( 34,150円 )

                        4個入り

                        1パック あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        0.6N/20mm30

                        表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました